Radijatorski termostati

Termostatske glave za ventile drugih proizvođača



Paleta termostatskih glava Danfoss kvalitete i dizajna namjenjenih radijatorskim ventilima drugih proizvođača

Termostatske glave za ventile drugih proizvođača

Tehnički podaci



RA/K PLUS
Termostatske glave

013G2730 RA-K PLUSPriključak M30x1,5 za ventile drugih proizvođačaProgramabilniM30x1.5

RAE-H
Termostatske glave

013G5035 RAE-HUgrađen osjetnik s priključkom za Hertzugrađeni osjetnikHerz

RAE-K
Termostatske glave

013G5034 RAE-KUgrađen osjetnik sa M30x1,5 priključkomugrađeni osjetnikM30x1.5
013G5036 RAE-KDaljinski osjetnik za M30x1,5 priključkomdaljinski osjetnikM30x 1.5
013G5134 RAE-KS ugrađenim osjetnikom i potpunim zatvaranjemugrađeni osjetnikM30x1.5


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Literatura broj: VVTTZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/01 2006
 


Certifikati
 
EU-Declaration: RAE-K Thermostatic Sensors
Declaration_RAE-K.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCAVE102, Jezik: engleski, Datum objave: 29/04 2008
 


Članak/Predavanje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLT102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLU102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VETLV102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLW102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 


Prospekt
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBTTT102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/12 2005
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBAVZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/05 2009
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
RA Plus & RA-K Plus programmable radiator thermostat
VD53P202_RA-Plus.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VD53P202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/06 2005
 


Upute
 
Instr. RAE-K
instr RAE-K eng.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITCI14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 15/01 2004
 
RA-PLUS User Guide
RA-Plus_013R9282_PCM.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIAVA15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/11 2001
 


Pribor



Za osjetnike Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.