Termostatske glave s ugrađenim ili daljinskim osjetnikom



Danfoss nudi široku paletu preciznih i pouzdanih termostatskih glava i ventila, prikladnih za praktično sve tipove radijatorskih grijanja i instalacija

Termostatske glave s ugrađenim ili daljinskim osjetnikom

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTipOpisDizajnSpoj

RA 2000
Termostatske glave

013G2920 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, montaža imbus ključemUgrađeni osjetnikRA
013G2922 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, dodatno oklopljen model, montaža imbus ključemOdvojeni osjetnikRA
013G2940 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, mogućnost potpunog zatvaranjaUgrađeni osjetnikRA
013G2980 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, zaštita od krađeUgrađeni osjetnikRA
013G2982 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, zaštita od krađeOdvojeni osjetnikRA
013G2990 RA 2000Standardni modelUgrađeni osjetnikRA
013G2992 RA 2000Standardni modelOdvojeni osjetnikRA

RAE
Termostatske glave

013G5054 RAEUgrađen osjetnikUgrađeni osjetnikRA
013G5056 RAEDaljinski osjetnikDaljinski osjetnikRA
013G5154 RAEUgrađen osjetnik, potpuno zatvaranjeUgrađeni osjetnikRA


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTTD102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2007
 
Introduction to RAE Thermostatic sensor
RAE.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVYFQ102, Jezik: engleski, Datum objave: 25/08 2006
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Literatura broj: VVTYH102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/02 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Literatura broj: VVTTZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Literatura broj: VVTYD102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/10 2006
 
Uvod u termostatske radijatorske ventile
HR_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 22/02 2006
 


Case Stories
 
Dynamic Valve case story: Energy savings and improved comfort for 56 year old apartment building
VZGWG102_DynamicValve_CaseStory_4-pages_UK_Oct2014.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VZGWG102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/11 2014
 


Certifikati
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCAVG102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/09 2008
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/06 2013
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VCGWB102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/05 2011
 


Članak/Predavanje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLT102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLU102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
Tech Info EN 215
17_11_08_Tech_info_EN215.xls (4,0 Mb), Literatura broj: VFLXA502, Jezik: engleski, Datum objave: 08/11 2017
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VETLV102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLW102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 


Deklaracije
 
RA2920 Manufacturers Declaration
RA2920 Manufacturers Declaration - VJJPB102.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJJPB102, Jezik: engleski, Datum objave: 22/06 2015
 


Katalog
 
Danfoss Grijanje Katalog 2017
Danfoss - Katalog Grijanje 2017.pdf (17,9 Mb), Literatura broj: VKLTA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/03 2016
 


Prospekt
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBGOA202, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
RA 2000
RA letak v5.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: EBVGD137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 10/01 2006
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Data sheet thermostatic sensor RA2000, 013G2974
VDFNU202_RA2000_X005836en.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDFNU202, Jezik: engleski, Datum objave: 07/08 2013
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG202_RA-FN_RA-G_series_D.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VDSXG202, Jezik: engleski, Datum objave: 03/03 2011
 
RAE thermostatic sensors
RAE_VDTTM402.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDTTM402, Jezik: engleski, Datum objave: 08/08 2014
 
Thermostatic sensors type RA 2000
VD51A602_RA2000_teamcent.pdf (6,4 Mb), Literatura broj: VD51A602, Jezik: engleski, Datum objave: 01/06 2011
 


Upute
 
RA 2000 installation instructions
Vi51T602.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI51T602, Jezik: engleski, Datum objave: 01/01 2003
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VI33T166, Jezik: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum objave: 01/12 1995
 


Uputstva za montažu
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VUJPA102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/09 2014
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VUJPB102, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Pribor



Za osjetnike Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.