Radijatorski termostati

Termostatske glave s ugrađenim ili daljinskim osjetnikom



Danfoss nudi široku paletu preciznih i pouzdanih termostatskih glava i ventila, prikladnih za praktično sve tipove radijatorskih grijanja i instalacija

Termostatske glave s ugrađenim ili daljinskim osjetnikom

Tehnički podaci



RA 2000
Termostatske glave

013G2920 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, montaža imbus ključemUgrađeni osjetnikRA
013G2922 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, dodatno oklopljen model, montaža imbus ključemOdvojeni osjetnikRA
013G2940 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, mogućnost potpunog zatvaranjaUgrađeni osjetnikRA
013G2980 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, zaštita od krađeUgrađeni osjetnikRA
013G2982 RA 2000Zaštita od smrzavanja, mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, zaštita od krađeOdvojeni osjetnikRA
013G2990 RA 2000Standardni modelUgrađeni osjetnikRA
013G2992 RA 2000Standardni modelOdvojeni osjetnikRA

RAE
Termostatske glave

013G5054 RAEUgrađen osjetnikUgrađeni osjetnikRA
013G5056 RAEDaljinski osjetnikDaljinski osjetnikRA
013G5154 RAEUgrađen osjetnik, potpuno zatvaranjeUgrađeni osjetnikRA


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTTD102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2007
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/02 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Literatura broj: VVTTZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Literatura broj: VVTYD102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/10 2006
 
Uvod u termostatske radijatorske ventile
trv01_hr.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 22/02 2006
 


Case Stories
 
7500 Danfoss radiator thermostats
7.500 Danfoss radiator thermostats.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VZYFA102, Jezik: engleski, Datum objave: 25/10 2006
 


Certifikati
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCAVG102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/09 2008
 
RA2000, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA2000.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCTON102, Jezik: engleski, Datum objave: 22/06 2006
 


Članak/Predavanje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLT102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLU102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VETLV102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLW102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 


Prospekt
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBTTT102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/12 2005
 
RA 2000
RA letak v5.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: EBVGD137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 10/01 2006
 
RA2000 - Advanced heat control in all its simplicity
RA2000_vb31f102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VB31F102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/01 2003
 
RA2000 - Advanced, Simple, Elegant
RA2000_vb31g102.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VB31G102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/01 2003
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBAVZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/05 2009
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Adapters for thermostatic sensors
VDUHL102_angle_adapter.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDUHL102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/01 2005
 
RA termostatske glave s klik-mehanizmom
vd51R137_faceliftsensor.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDTÅI237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 30/08 2004
 
RAE termostatske glave s klik-mehanizmom
002_vk51h237-rae-sens.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDTÅJ137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 01/11 2002
 
RAE-K termostatske glave
004_vk51h237-raek.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VDTÅL137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 01/11 2001
 
Thermostatic sensors type RA 2000
vd51a502_RA-sensors_.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VD51A502, Jezik: engleski, Datum objave: 19/03 2009
 


Upute
 
RA 2000 installation instructions
VI51T602_lim-blok.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI51T602, Jezik: engleski, Datum objave: 01/01 2003
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VI33T166, Jezik: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum objave: 01/12 1995
 
User Guide: Danfoss Radiator Thermostats
vi31d202_RA2000.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VI31D202, Jezik: engleski, Datum objave: 01/02 2003
 


Uputstva za montažu
 
RA2000 User Guide for WEB
Danfoss_Thermostat_RA2000.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VUAVF102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/05 2009
 
Uputstva za korisnike RA 2000
Uputstva za korisnike RA 2000.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: EUVGF137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 16/02 2006
 


Pribor



Za osjetnike Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.