Ventili s predregulacijom



RA-N ventili s predregulacijom namjenjeni su za dvocjevne sustave grijanja i osiguravaju optimalnu raspodjelu vode u sustavu grijanja.
Na Danfoss ventilima mogu se lako, točno i bez alata namjestiti proračunske vrijednosti protoka.


Ventili s predregulacijom

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTip
(Tip)
IzvedbaDimenzija ventila
(DN)
kv - raspon pri
Xp = 0.5 - 2.0 K
Standarne
dimenzije

RA-N

013G0011 RA-N 10kutni100.04 - 0.5F
013G0012 RA-N 10ravni100.04 - 0.5F
013G0013 RA-N 15kutni150.04 - 0.7F
013G0014 RA-N 15ravni150.04 - 0.7F
013G0015 RA-N 20kutni200.10 - 1.0F
013G0016 RA-N 20ravni200.10 - 1.0F
013G0031 RA-N 10kutni100.04 - 0.5D
013G0037 RA-N 25kutni250.10 - 1.0 
013G0038 RA-N 25ravni250.10 - 1.0 
013G0151 RA-N 10 UKkutni specijalni (UK izvedba)100.04 - 0.5D
013G0153 RA-N 15 UKkutni specijalni (UK izvedba)150.04 - 0.7D
013G0155 RA-N 20 UKkutni specijalni (UK izvedba)200.16 - 0.8D
013G0231 RA-N 10tro-osni desni100.04 - 0.5 
013G0232 RA-N 10tro-osni lijevi100.04 - 0.5 
013G0233 RA-N 15tro-osni desni150.04 - 0.7 
013G0234 RA-N 15tro-osni lijevi150.04 - 0.7 

RA-U

013G3021 RA-U 10kutni100.016 - 0.30S
013G3022 RA-U 10ravni100.016 - 0.30S
013G3231 RA-U 10kutni100.02 - 0.4F
013G3232 RA-U 10ravni100.02 - 0.4F
013G3233 RA-U 15kutni150.02 - 0.4F
013G3234 RA-U 15ravni150.02 - 0.4F

RA-UN

013G3001 RA-UN 10kutni100.02 - 0.4D
013G3002 RA-UN 10ravni100.02 - 0.4D
013G3003 RA-UN 15kutni150.02 - 0.4D
013G3004 RA-UN 15ravni150.02 - 0.4D
013G3005 RA-UN 20kutni200.02 - 0.4D
013G3006 RA-UN 20ravni200.02 - 0.4D
013G3041 RA-UN UK 10kutni specijalni (UK izvedba)100.02 - 0.4D
013G3043 RA-UN UK 15kutni specijalni (UK izvedba)150.02 - 0.4D


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
About Hydronic Balancing
Flash animation about hydraulic balancing.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTYN102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/10 2006
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTTD102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2007
 
Animation illustrating the functionality of presetting the RA-N valve
Flash animated guide to RA-N presetting.swf (0,0 Mb), Literatura broj: VVTWZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 14/09 2005
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Literatura broj: VVTYH102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/02 2009
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Literatura broj: VVTYD102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/10 2006
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Literatura broj: VVFNA102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/10 2009
 
Uvod u termostatske radijatorske ventile
HR_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 22/02 2006
 


Case Stories
 
Case story Dynamic Valve™ Sonderborg State school
RA-DV_Soenderborg Statsskole_VZGWI102_June2015_low-res.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VZGWI102, Jezik: engleski, Datum objave: 03/07 2015
 


Certifikati
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQD102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQC102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/06 2013
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VCSXQ202, Jezik: engleski, Datum objave: 19/03 2012
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VCGWB102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/05 2011
 


Članak/Predavanje
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Literatura broj: VFLXA602, Jezik: engleski, Datum objave: 11/10 2018
 


Prospekt
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2016
 
Change from manual to thermostatic radiator valves
Danfoss_EU_TRV_2-pager_Feb2016_high.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBJPV202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/02 2016
 
Dynamic Valve - Building owner brochure
VBGWM302_DynamicValve_4p_Leaflet_June2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VBGWM302, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2016
 
Dynamic Valve - Designer and installer brochure
VBGWL302_DynamicValve_12p_Brochure_June2016_low-res.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VBGWL302, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2016
 
Product Overview - Radiator thermostats
VBLTA202_TRV_Brochure_MASTER_Dec2017.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBLTA202, Jezik: engleski, Datum objave: 18/12 2017
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VTA9A202, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Presetting valve type RA-N with soldering connection
VDSXU202_RA_N_teamcent.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDSXU202, Jezik: engleski, Datum objave: 01/11 2011
 
Radiator valves, RA-N, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ202.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VDSXJ202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/03 2011
 
RA-N presetting valves for China market
RA_N_VDSXM302_X006777en.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDSXM302, Jezik: engleski, Datum objave: 23/10 2012
 
RA-N presetting valves with self seal tailpiece
VDSXL202_RA_N_selfseal_teamc.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VDSXL202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/03 2011
 
RA-N valves with integrated presetting (international)
VDSXH202_RA_N_preset_teamc.pdf (28,4 Mb), Literatura broj: VDSXH202, Jezik: engleski, Datum objave: 09/02 2011
 
RA-N with pressfit connection
VDUZL502_RA_N_Pressfit_teamcent.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VDUZL502, Jezik: engleski, Datum objave: 16/03 2011
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE402.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDAVE402, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2013
 
Valve bodies RA-N with Presetting & O-ring
VDGWN202 RA-N ORing.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDGWN202, Jezik: engleski, Datum objave: 21/10 2015
 
Valve bodies type RA-U & RA-UR with Delta seal
VDTYG202_RA_UN_RA_UR_delta_seal_teamc.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VDTYG202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/03 2011
 
Valve bodies types RA-UN & RA-UR for small flow volumes
VDSXE302_RA_UN_RA_UR_teamc.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDSXE302, Jezik: engleski, Datum objave: 16/03 2011
 
Valve bodies, type RA-N
VDTYA202_RA_N_2010_doc_cen.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VDTYA202, Jezik: engleski, Datum objave: 31/01 2011
 
Valve body type RA-UN with integrated presetting
VDTA402_RA_UN_teamc.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDTDA402, Jezik: engleski, Datum objave: 16/03 2011
 
Valve Set for Hydro Cable, RA-N/HC and RLV-S/HC
RA-N-HC_VDGWL102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDGWL102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/09 2014
 


Upute
 
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
Press-fit_VISXA202.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VISXA202, Jezik: engleski, Datum objave: 02/06 2009
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VI31H200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 01/02 2007
 


Pribor



Za ventile Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenje