Ventili bez predregulacije



Dostupan je velik izbor radijatorskih termostatskih ventila:

RA-FN ventili za dvocijevne sustave:
RA-FN je radijatorski ventil bez predpodešavanja i obično se koristi u malim instalacijama gdje raspodjela vode nije presudna.


RA-G ventili za jednocijevne sustave:
RA-G je radijatorski ventil za jednocijevne sustave gdje je potreban velik protok vode kroz ventil. Općenito pravilo za jednocijevne sustave kaže da 30% protoka mora proći kroz ventil a 70% kroz usponski vod.
Potreban je veliki protok kroz ventil kako bi osigurali 30% radijatorskog udjela.


Ventili bez predregulacije

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTip
(Tip)
IzvedbaDimenzija ventila
(DN)
kv - raspon pri
Xp = 0.5 - 2.0 K
Standarne
dimenzije

RA-FN

013G0001 RA-FNkutni100.17 - 0.5F
013G0002 RA-FNravni100.17 - 0.5F
013G0003 RA-FNkutni150.22 - 0.7F
013G0004 RA-FNravni150.22 - 0.7F
013G0005 RA-FNkutni200.30 -1.04F
013G0006 RA-FNravni200.30 - 1.0F
013G0021 RA-FNkutni100.17 - 0.5D
013G0022 RA-FNravni100.17 - 0.5D
013G0023 RA-FNkutni150.22 - 0.7D
013G0024 RA-FNravni150.22 - 0.7D
013G0025 RA-FNkutni200.30 - 1.0D
013G0026 RA-FNravni200.30 - 1.0D
013G0027 RA-FNkutni250.30 - 1.0 
013G0028 RA-FNravni250.30 - 1.0 
013G0084 RA-FNRavni - opremljen steznim spojnicama za bakrene cijevi150.22 - 0.73D
013G0141 RA-FN UKKutni specijalni (UK izvedba)100.17 - 0.5D
013G0143 RA-FN UKKutni specijalni (UK izvedba)150.22 - 0.7D
013G0145 RA-FN UKKutni specijalni (UK izvedba)200.25 - 0.8D
013G0149 RA-FN UKKutni specijalni (UK izvedba) - opremljen steznim spojnicama za bakrene cijevi150.26 - 0.7D
013G3226 RA-FNRavni, bez priključka/matice150.43 - 0.7D
013G3227 RA-FNKutni, bez priključka/matice150.43 - 0.7D
013G4218 RA-FNKutni, vanjski navoj150.22 - 0.7 


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Literatura broj: VVTYH102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/02 2009
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Literatura broj: VVFNA102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/10 2009
 
Uvod u termostatske radijatorske ventile
HR_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 22/02 2006
 


Case Stories
 
Case story Dynamic Valve™ Sonderborg State school
RA-DV_Soenderborg Statsskole_VZGWI102_June2015_low-res.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VZGWI102, Jezik: engleski, Datum objave: 03/07 2015
 


Certifikati
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQD102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQC102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/11 2018
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCAVG102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/09 2008
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/06 2013
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VCSXQ202, Jezik: engleski, Datum objave: 19/03 2012
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VCGWB102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/05 2011
 


Članak/Predavanje
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Literatura broj: VFLXA602, Jezik: engleski, Datum objave: 11/10 2018
 


Prospekt
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBGOA202, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 
Change from manual to thermostatic radiator valves
Danfoss_EU_TRV_2-pager_Feb2016_high.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBJPV202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/02 2016
 
Dynamic Valve - Building owner brochure
VBGWM302_DynamicValve_4p_Leaflet_June2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VBGWM302, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2016
 
Dynamic Valve - Designer and installer brochure
VBGWL302_DynamicValve_12p_Brochure_June2016_low-res.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VBGWL302, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2016
 
Product Overview - Radiator thermostats
VBLTA202_TRV_Brochure_MASTER_Dec2017.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBLTA202, Jezik: engleski, Datum objave: 18/12 2017
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VTA9B102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/09 2017
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Fixed capacity valves type RA-FN, series D
VDUZI302_RA_FN_serie_D_teamc.pdf (12,2 Mb), Literatura broj: VDUZI302, Jezik: engleski, Datum objave: 17/03 2011
 
High capacity valve body, type RA-G, China
VDSXS202_RA_G_2012.pdf (5,3 Mb), Literatura broj: VDSXS202, Jezik: engleski, Datum objave: 17/10 2012
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG202_RA-FN_RA-G_series_D.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VDSXG202, Jezik: engleski, Datum objave: 03/03 2011
 
RA-FN radiator valves, series F
RA-FN_series_F_VDSXI202_teamcent.pdf (11,8 Mb), Literatura broj: VDSXI202, Jezik: engleski, Datum objave: 17/02 2011
 
RA-G - high capacity valve
RA-G_VDSXR102.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDSXR102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/10 2010
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-FN radiator valve (fixed capacity)
VDAVH302_RAS-C2_RA-FN.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDAVH302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2013
 
Valve Set for Hydro Cable, RA-N/HC and RLV-S/HC
RA-N-HC_VDGWL102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDGWL102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/09 2014
 


Tehnički podaci
 
Product memo - the new generation, high capacity RA-G valve
RA-G Produkt Memo_VLSXA102.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VLSXA102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/01 2011
 


Upute
 
Instructions RA-G
013R2121_RA_G_VISXE102_.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VISXE102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/08 2011
 
RA-G/RTD-G High Capacity Valves (Internal Thread)
RA-G_RTD-G_X017574_VIGWG202.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIGWG202, Jezik: engleski, Datum objave: 30/04 2013
 


Pribor



Za ventile Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenje