Radijatorski termostati

Ventili bez predregulacije



Dostupan je velik izbor radijatorskih termostatskih ventila:

RA-FN ventili za dvocijevne sustave:
RA-FN je radijatorski ventil bez predpodešavanja i obično se koristi u malim instalacijama gdje raspodjela vode nije presudna.


RA-G ventili za jednocijevne sustave:
RA-G je radijatorski ventil za jednocijevne sustave gdje je potreban velik protok vode kroz ventil. Općenito pravilo za jednocijevne sustave kaže da 30% protoka mora proći kroz ventil a 70% kroz usponski vod.
Potreban je veliki protok kroz ventil kako bi osigurali 30% radijatorskog udjela.


Ventili bez predregulacije

Tehnički podaci



RA-FN

013G0001 RA-FNkutni100.17 - 0.5F
013G0002 RA-FNravni100.17 - 0.5F
013G0003 RA-FNkutni150.22 - 0.7F
013G0004 RA-FNravni150.22 - 0.7F
013G0005 RA-FNkutni200.30 -1.04F
013G0006 RA-FNravni200.30 - 1.0F
013G0021 RA-FNkutni100.17 - 0.5D
013G0022 RA-FNravni100.17 - 0.5D
013G0023 RA-FNkutni150.22 - 0.7D
013G0024 RA-FNravni150.22 - 0.7D
013G0025 RA-FNkutni200.30 - 1.0D
013G0026 RA-FNravni200.30 - 1.0D
013G0027 RA-FNkutni250.30 - 1.0 
013G0028 RA-FNravni250.30 - 1.0 
013G0084 RA-FNRavni - opremljen steznim spojnicama za bakrene cijevi150.22 - 0.73D
013G0141 RA-FN UKKutni specijalni (UK izvedba)100.17 - 0.5D
013G0143 RA-FN UKKutni specijalni (UK izvedba)150.22 - 0.7D
013G0145 RA-FN UKKutni specijalni (UK izvedba)200.25 - 0.8D
013G0149 RA-FN UKKutni specijalni (UK izvedba) - opremljen steznim spojnicama za bakrene cijevi150.26 - 0.7D
013G3226 RA-FNRavni, bez priključka/matice150.43 - 0.7D
013G3227 RA-FNKutni, bez priključka/matice150.43 - 0.7D
013G4218 RA-FNKutni, vanjski navoj150.22 - 0.7 

RA-FNE

013G3276 RA-FNE 15Ravni, koljenastim priključkom15  
013G3277 RA-FNE 15Tro-osni desni, s kratkim priključkom15  
013G3278 RA-FNE 15Tro-osni lijevi, s kratkim priključkom15  

RA-G

013G3383 RA-G 15kutni150.48 - 1.4D
013G3384 RA-G 15ravni150.48 - 1.4D
013G3385 RA-G 20kutni200.60 - 2.0D
013G3386 RA-G 20kutni200.60 - 2.0D
013G3387 RA-G 25kutni250.71 - 2.8 
013G3388 RA-G 25ravni250.71 - 2.8 


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/02 2009
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Literatura broj: VVFNA102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/10 2009
 
Uvod u termostatske radijatorske ventile
trv01_hr.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 22/02 2006
 


Certifikati
 
Declaration: RA-G Valves
Declaration_RA-G.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCSXC102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/06 2007
 
Declaration: RAS-C2, RAS-D & RAS-D2
Declaration_RAS-C2_RAS-D_RAS-D2.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCAVD102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/07 2007
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCAVG102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/09 2008
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Fixed capacity valves type RA-FN, series D
VDUZI202_RA-FN_series_D.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDUZI202, Jezik: engleski, Datum objave: 04/01 2008
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG102_RA-FN+RA-G_series_D.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDSXG102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/02 2008
 
RA-FN radiator valves, series F
VDSXI102_RA-FN_series_F.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDSXI102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2008
 
RA-G ventila za jednocjevne ili gravitacijske sustave
007_ra-g .pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDTFO137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2001
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-FN radiator valve (fixed capacity)
VDAVH102_RAS-C2.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDAVH102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/02 2009
 
Valve bodies type RA-G
VDTDB202_RA-G.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDTDB202, Jezik: engleski, Datum objave: 11/07 2007
 
Valve body Type RA-G
VDTDB302_RA-G_Kina.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDTDB302, Jezik: engleski, Datum objave: 29/09 2009
 


Pribor



Za ventile Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenje