Radijatorski termostati

H-blok Ventil, RLV-KS



Pomoću univerzalnog zapornog venitila povrata tipa RLV-KS može se zasebno zatvoriti svaki pločasti radijator s razmakom osi priključaka od 50 mm, čime se omogućuje izvođenje radova održavanja bez utjecaja na ostale radijatore u sustavu.
Namjenjeni su za dvocjevne sustave.


H-blok Ventil, RLV-KS

Tehnički podaci



RLV-KS

003L0220 RLV-KSravanG 1/2G 3/4
003L0221 RLV-KSravanG 3/4 AG 3/4
003L0222 RLV-KSkutniG 1/2G 3/4
003L0223 RLV-KSkutniG 3/4 AG 3/4


Dokumentacija





Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDQAR14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 08/09 1999
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP202_RLV-KS.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDQDP202, Jezik: engleski, Datum objave: 10/06 2008
 
Zaporni H-ventili tip RLV-KS za pločaste radijatore
VDQDP237_RLV-KS.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDQDP237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 10/06 2008
 


Upute
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIVDJ15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/05 1999