Radijatorski termostati

H-blok, RLV-K



Pomoću univerzalnog zapornog venitila povrata tipa RLV-K može se zasebno zatvoriti svaki pločasti radijator s razmakom osi priključaka od 50 mm, čime se omogućuje izvođenje radova održavanja bez utjecaja na ostale radijatore u sustavu.
Namjenjeni su za dvocjevne i jednocjevne sustave. Kao pribor za RLV-K može se isporučiti slavina za punjene i pražnjenje radijatora vodom.


H-blok, RLV-K

Tehnički podaci



RLV-K

003L0280 RLV-KravanR 1/2G 3/4
003L0281 RLV-KravanG 3/4G 3/4
003L0282 RLV-KkutniR 1/2G 3/4
003L0283 RLV-KkutniG 3/4G 3/4


Dokumentacija





Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Data RLV-K
vd33w102, data RLV-K eng.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDQAQ14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 01/09 1999
 
H-piece valves RLV-K, RA appl.
VDQBF202_rlv-k.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDQBF202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/09 2004
 
H-piece valves RLV-K, RTD appl.
VDQCI302_RTD_rlv-k.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDQCI302, Jezik: engleski, Datum objave: 01/09 2005
 
RLV-K univerzalni zaporni ventili povrata
013_RLV-K.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDQCG137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2001
 


Upute
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VIVDL15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VI33D95H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/03 2005