AVDO, vanjski/vanjski navoj



Ventil u ravnoj izvedbi s vanjskim navojem za stezni fiting.

AVDO, vanjski/vanjski navoj

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTipPodručje tlaka
(bar)
Priključak
na ulazu
Priključak
na izlazu

AVDO s vanjskim/vanjskim navojem

003L6020 AVDO 150.05 - 0.5G 3/4 AG 3/4 A
003L6025 AVDO 200.05 - 0.5G 1 AG 1 A
003L6030 AVDO 250.05 - 0.5G 1¼ AG 1¼ A


Dokumentacija





Certifikati
 
Test protocol AVDO overflow regulators
Test protocol AVDO.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCPBC102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/01 2011
 


Deklaracije
 
AVDO- Manufacturers declaration
AVDO - Declaration 20160115133901274.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VJPBC102, Jezik: engleski, Datum objave: 18/01 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Automatic bypass control AVDO
VD55K902_AVDO_teamcent.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VD55K902, Jezik: engleski, Datum objave: 31/03 2011
 
Prestrujni ventil AVDO
VD55K637_AVDO.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VD55K637, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 01/04 2001
 


Upute
 
AVDO - Installation and Commissioning Guide
AVDO_vi55m902.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VI55M902, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2008
 
Instructions for AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI55L400, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 01/02 1992