|
|
|
FHD/CFD Razdjelnik i sabirnik
Danfoss razdjeljnici za podno grijanje, tipa FHD, se koriste za regulaciju podnog grijanja. Oba razdjeljnika (polaza i povrata) imaju 1" spojeve, sa spojevima za 2 do 8 krugova grijanja, ali može ih se spojiti i više. Razdjeljnici su opremljeni s ugrađenim ventilima s predregulacijom za jednostavnu ugradnju i puštanje u rad. Ventili su regulirani Danfoss termičkim pogonima TWA. Dostupan je cijeli program dodataka za razdjeljnike, uključujući nosače, srednje/završne dijelove s ispusnim slavinama i odzračnicima, termometrima i redukcijskim komadima. Također, dostupan je i osnovni program razdjeljnika tipa CFD.
|
|
|
Tehnički podaci
| Narudžbeni broj | Tip | Opis | Price in Price List |
CFD |
|
088H1002
| CFD 2+2 | Razdjeljnik s 2+2 spojem | |
|
088H1003
| CFD 3+3 | Razdjeljnik s 3+3 spojem | |
|
088H1004
| CFD 4+4 | Razdjeljnik s 4+4 spojem | |
|
088H1005
| CFD 5+5 | Razdjeljnik s 5+5 spojem | |
|
088H1006
| CFD 6+6 | Razdjeljnik s 6 +6 spojem | |
|
088H1007
| CFD 7+7 | Razdjeljnik s 7+7 spojem | |
|
088H1008
| CFD 8+8 | Razdjeljnik s 8+8 spojem | |
|
088H1009
| CFD 9+9 | Razdjeljnik s 9+9 spojem | |
|
088H1010
| CFD 10+10 | Razdjeljnik s 10+10 spojem | |
|
088H1011
| CFD 11+11 | Razdjeljnik s 11+11 spojem | |
|
088H1012
| CFD 12+12 | Razdjeljnik s 12+12 spojem | |
FHD |
|
088U0002
| FHD-2 | Razdjeljnik podnog grijanja 2 + 2 | |
|
088U0003
| FHD-3 | Razdjeljnik podnog grijanja 3+ 3 | |
|
088U0004
| FHD-4 | Razdjeljnik podnog grijanja 4 + 4 | |
|
088U0005
| FHD-5 | Razdjeljnik podnog grijanja 5 + 5 | |
|
088U0006
| FHD-6 | Razdjeljnik podnog grijanja 6 + 6 | |
|
088U0007
| FHD-7 | Razdjeljnik podnog grijanja 7 + 7 | |
|
088U0008
| FHD-8 | Razdjeljnik podnog grijanja 8 + 8 | |
|
088U0012
| FHD-2F | Razdjeljnik podnog grijanja 2 + 2 s indikatorom protoka | |
|
088U0013
| FHD-3F | Razdjeljnik podnog grijanja 3+ 3 s indikatorom protoka | |
|
088U0014
| FHD-4F | Razdjeljnik podnog grijanja 4 + 4 s indikatorom protoka | |
|
088U0015
| FHD-5F | Razdjeljnik podnog grijanja 5 + 5 s indikatorom protoka | |
|
088U0016
| FHD-6F | Razdjeljnik podnog grijanja 6 + 6 s indikatorom protoka | |
|
088U0017
| FHD-7F | Razdjeljnik podnog grijanja 7 + 7 s indikatorom protoka | |
|
088U0018
| FHD-8F | Razdjeljnik podnog grijanja 8 + 8 s indikatorom protoka | |
|
Dokumentacija
|
Audio-vizualni materijali
Application Flash multihouse
multiboiler-rad-floor-INT-A.swf
(0,3 Mb), Literatura broj: VVSPA202, Jezik: engleski, Datum objave: 07/10 2008
|
Application Flash one family house
1fam-boiler-rad-floor-INT-A.swf
(0,4 Mb), Literatura broj: VVSPB202, Jezik: engleski, Datum objave: 07/10 2008
|
Mixing Shunt Flash
VVUDA102.swf
(0,1 Mb), Literatura broj: VVUDA102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/07 2007
|
|
|
Certifikati
EC-deklaration: Manifolds types FHF, FHD and CFD
EC-declaration_CFD_FHD_FHF.pdf
(0,7 Mb), Literatura broj: VCUDT102, Jezik: engleski, Datum objave: 02/03 2009
|
|
|
Tehničke podloge (tehnički prospekt)
Floor Heating Manifold CFD
VDUDE402.pdf
(0,3 Mb), Literatura broj: VDUDE402, Jezik: engleski, Datum objave: 13/11 2007
|
Floor Heating Manifold FHD
VD.UD.N2.02.pdf
(1,6 Mb), Literatura broj: VDUDN202, Jezik: engleski, Datum objave: 08/11 2007
|
Floor Heating Manifold FHF
FHF_VDUDO102.pdf
(2,3 Mb), Literatura broj: VDUDO102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/12 2008
|
Thermal wax actuator TWA
VD.SA.P4.02.pdf
(0,4 Mb), Literatura broj: VDSAP402, Jezik: engleski, Datum objave: 18/07 2008
|
|
|
Upute
FHF Manifold without Flowmeter and with Shut-off
VIUDO16Z.pdf
(0,2 Mb), Literatura broj: VIUDO16Z, Jezik: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Datum objave: 03/04 2008
|
Manifold with flowmeter, technical data
VI.UD.L1.8D.pdf
(1,0 Mb), Literatura broj: VIUDL18D, Jezik: (8D) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,LT,LV,EE,NO,CN,PL, Datum objave: 14/12 2006
|
Manifold without flowmeter, technical data
VI.UD.K1.8D.pdf
(1,0 Mb), Literatura broj: VIUDK18D, Jezik: (8D) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,LT,LV,EE,NO,CN,PL, Datum objave: 14/12 2006
|
|
|
|
|
|
|
|