Radijatorski termostati

Ventili, VHS



H-blok s integriranim ventilom na polazu i mogućnošću zatvaranja i pražnjenja na izlazu. Termostatski ventil s predpodešavanjem omogućuje brzo i precizno balansiranje sistema. VHS je idealan regualacioni ventil za radijatore s razmakom između ulaza i izlaza od 50 mm.

Ventili, VHS

Tehnički podaci



VHS-E za
jednocjevne sustave

013G4691 VHS-EkutniG 1/2 AG 3/4 A 
013G4692 VHS-EravniG 1/2 AG 3/4 A 
013G4693 VHS-EkutniG 3/4G 3/4 A 
013G4694 VHS-EravniG 3/4 G 3/4 A 

VHS-UN za
dvocjevne sustave

013G4741 VHS-UNkutniG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4742 VHS-UNravniG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4743 VHS-UNkutniG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48
013G4744 VHS-UNravniG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48

VHS-UR za
dvocjevne sustave

013G4689 VHS-UR, reverse flowkutni, obrnuti protokG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48


Dokumentacija





Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
VHS valve
VD53D302_VHS.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VD53D302, Jezik: engleski, Datum objave: 01/12 2003
 
VHS ventil za paralelno i podno prikljuèivanje
2_006_vk51h237-vhs.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDTKN137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 02/12 2002
 
VHS-E valve for one-pipe parallel and base-connection radiators
VHS-E_one-pipe_VD53E202.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VD53E202, Jezik: engleski, Datum objave: 04/09 2008
 


Upute
 
Design Cover for VHS, Instruction
2_013R9305_vi31g15b_rund.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VI31G102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/09 2000
 
Mounting of VHS-UN 15
013R9281_vi33d103-std.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITKV102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/09 1999
 
VHS presetting/draining
2_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VITKH102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/09 2001
 
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VITKH15B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum objave: 01/09 2001