Elektronički sobni termostati, RET



Paleta RET termostata nudi se u izvedbi 24 i 220 V. Svi modeli imaju ugrađen elektonički akcelerator za poboljšanje regulacionih karakteristika. Termostatgi se nude u različitim izvedbama, uključujući izvedbu s beznaponskim kontaktima i LED pokazivačem funkcija.

Elektronički sobni termostati, RET

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTipOpis

RET230L

087N7006 RET230LLED indikator stanja

RET230NSB

087N7010 RET230NSBLED indikator stanja. Beznaponski kontakti. 5K noćno smanjenje

RET24

087N7014 RET24LED indikator stanja

RET24NSB

087N7018 RET24NSBLED indikator stanja. Beznaponski kontakti. 5K noćno smanjenje


Dokumentacija





Certifikati
 
RET 24 V EU Declaration of Conformity
DL1447-2_RET_24V-Range_EU-DoC_VCTMW302.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCTMW302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/10 2016
 
RET230 EU Declaration of Conformity
DL1419-2_Mk25_RET230-Range_EU-DoC_VCTMX402.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCTMX402, Jezik: engleski, Datum objave: 26/10 2016
 
RET230 HC3, RET230HCA3 & RET230HCW3 Declaration of Conformity
DRL0060 MK39 RET230HC 1 3 1A 3A HCW1 3.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCRKB102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/04 2005
 
RET230-C03 EU Declaration of Conformity
DL1465-2_RET230-C03_EU-DoC_VCRKK202.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCRKK202, Jezik: engleski, Datum objave: 28/10 2016
 
RET230H3, C3, C01, C02, LS EU Declaration of Conformity
DL1448-2_RET230-Range-Switches_EU-DoC_VCRKL202.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCRKL202, Jezik: engleski, Datum objave: 28/10 2016
 
RET230H3, C3, C01, C02, LS EU Declaration of Conformity
DL1464-2_RET230-H3_C3_EU-DoC_VCRKL202.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCRKL202, Jezik: engleski, Datum objave: 28/10 2016
 
RET24LS EU Declaration of Conformity
DL1450-2_RET24_LS_EU-DoC_VCJTE102.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCJTE102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/10 2016
 


Prospekt
 
RET With Switches Sales Leaflet
592v04.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VBRKD202, Jezik: engleski, Datum objave: 26/01 2016
 
RMT and RET Sales Leaflet
584v04.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VBRLA302, Jezik: engleski, Datum objave: 25/01 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
ErP Classifications
VDHSF302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDHSF302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/09 2018
 
RET 230 elektronièki sobni termostat
021_ret-37.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDRBV137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2001
 
RET230 with Switches Datasheet
284v12.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDRKI202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2015
 
RET230HC and RET230HCW
660c05.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDRKC102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/08 2006
 


Upute
 
RET230 HC1 and RET230 HCA-1
39050v04s2-1.pdf (4,7 Mb), Literatura broj: VIRKG21H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 23/10 2007
 
RET230 HC3 and RET230 HCA Instructions
39051v05s2-1.pdf (5,0 Mb), Literatura broj: VIRKE21H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 11/10 2007
 
RET230 HCW1 Instructions
39053v05s2-1.pdf (4,3 Mb), Literatura broj: VIRKH21H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 23/10 2007
 
RET230 HCW3 Instructions
39052v06s2-1.pdf (4,6 Mb), Literatura broj: VIRKF21H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 23/10 2007
 
RET230 Instructions
25490v04.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIRKC21H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 25/06 2007
 
RET230 with Switches Instructions
3368v13.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VITMR302, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2008