Elektro-mehanički sobni termostati, RMT



Stilizirana paleta elektro-mehaničkih sobnih termostata za primjenu u 220 i 24 V sustavima. Svi s ugrađenim osjetnikom.

Elektro-mehanički sobni termostati, RMT

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTipOpisNapon
(V.a.c.)

RMT230

087N1100 RMT230bez akceleratora230 Vac

RMT230T

087N1125 RMT230TSa akceleratorom, termometrom i noćnim smanjenjem230 Vac

RMT24

087N1196 RMT 24sa akceleratorom24 Vac

RMT24R

087N1197 RMT 24RSa akceleratorom, termometrom i noćnim smanjenjem24 Vac


Dokumentacija





Certifikati
 
Declaration of Conformity, RMT
DRL0024 RMT.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCRCT202, Jezik: engleski, Datum objave: 09/02 2009
 
RMT230 EU Declaration of Conformity
DL1418-2_RMT230_EU-DoC_VCRLA102.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCRLA102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/10 2016
 


Prospekt
 
RMT and RET Sales Leaflet
584v04.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VBRLA302, Jezik: engleski, Datum objave: 25/01 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
ErP Classifications
VDHSF302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDHSF302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/09 2018
 
RMT Electro Mechanical Room Thermostat Datasheet
352.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDRCL102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2009
 
RMT sobni termostat
020_rmt-37.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDRCK137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2001
 


Upute
 
Electro Mechanical Room Thermostat
9106.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIRCM202, Jezik: engleski, Datum objave: 01/05 2005
 
RMT230, RMT230T Instructions
VIRLC102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIRLC102, Jezik: engleski, Datum objave: 31/07 2008