2-puti zonski ventili



Danfoss "H" serija motornih ventila raspoloživa je u različitim veličinama. Svi ventili su 100% zaporni.
Tijela ventila i pogoni mogu se naručiti odvojeno i u prikladnim setovima.


2-puti zonski ventili

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTipOpiskvs
(m3/h)

Kombinacije - prolazni (2-puti) ventili i pogoni

087N6632 HP 0.5BProlazni ventil s pogonom, 1/2 
087N6633 HP 0.5BN1/2" BSP ženski, tip Paddle, 2-puti ventil zajedno s pogonom 
087N6634 HP 0.75BProlazni ventil s pogonom, 3/4"5.8
087N6636 HP 0.75BN3/4" BSP ženski, tip Paddle, 2-puti zajedno s pogonom5.8
087N6637 HP 1.0BProlazni ventil s pogonom, 1" 
087N6639 HP 1.0BN1" BSP ženski, tip Paddle, 2-puti ventil zajedno s pogonom 
087N6835 HP 1.0B1" tip Paddle, 2-puti ventil zajedno s pogonom 

Pogoni za 2-pute zonske ventile

087N6579 HPA2CPogon za prolazne ventile HP 
087N6580 HPA2C2-puti ventil zajedno s pogonom, 5 žica, SPDT 
087N6581 HPA2N2-puti ventil zajedno s pogonom, 2 žice, 230 V 
087N6583 HPA22-puti ventil zajedno s pogonom, 4 žice, SPST, 24V 
087N6585 HPA2N2-puti ventil zajedno s pogonom, 2 žice, 24 V 

Zonski ventili, 2-puti

087N6593 HPV0.51/2" BSP ženski, 2-puti ventil 3.3
087N6594 HPV0.753/4" BSP ženski, 2-puti ventil 8.2
087N6595 HPV1.01/2" BSP ženski, 2-puti ventil 15.0
087N6596 HPV1515mm 2-puti, samo kućište ventila (unutarnji spoj)3.3
087N6597 HPV2222mm 2-puti, samo kućište ventila (vanjski spoj)8.2
087N6598 HPV2828mm 2-puti, samo kućište ventila (unutarnji spoj)15.0
087N6617 HPV 0,5B1/2" 2-puti ventil3.0
087N6618 HPV0.75B3/4" 2-puti ventil5.8
087N6620 HPV1.0B1" 2-puti ventil7.9
087N6621 HPV15B15mm 2-puti kućište ventila3.0
087N6622 HPV22B22mm 2-puti, kućište ventila (vanjski spoj)5.8
087N6624 HPV28B28mm 2-puti, kućište ventila (unutarnji spoj)7.9


Dokumentacija



1 Pronađena literatura: 1 upute


Upute
 
HP/HS Zoneafsluiters Instructies
5920 instr HP-HS eng.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIRAD14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 18/12 2003