Radijatorski termostati

Ugrađeni ventili



Suvremeni radijatori često dolaze s već ugrađenim ventilima - potrebno je samo da instalater stavi radijatorski termostat na kraju ugradnje.

Ugrađeni ventili

Tehnički podaci



Kataloški broj

013G0220 Servisni setZa normalni i protok velikog volumenaCICH, DéLonghi (Radel), Kermi, Radson, Schäfer, Stelrad.
013G0245 Servisni setZa normalni i protok velikog volumenaBrötje, Buderus, Finimetal, Northor.
013G0270 Servisni setZa normalni i protok velikog volumenaBrugman, Brötje, Buderus, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Myson, Northor, Rio, Schäfer, Termo Teknik.
013G7171 Univerzalni i 6-izlazni radijatoriZa protok malog volumena.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7180 Univerzalni i 6-izlazni radijatoriZa normalni i protok velikog volumenaFerroli, Schäfer.
013G7181 Univerzalni i 6-izlazni radijatoriZa protok malog volumena.Ferroli, Schäfer.
013G7190 Univerzalni i 6-izlazni radijatoriZa normalni i protok velikog volumenaArbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
013G7191 Univerzalni i 6-izlazni radijatoriZa protok malog volumena.Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
013G7270 Univerzalni i 6-izlazni radijatoriZa normalni i protok velikog volumenaBaufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7271 Univerzalni i 6-izlazni radijatoriZa protok malog volumena.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7360 Servisni set.Za normalni i protok velikog volumenaTipro Nova, Vogel & Noot.
013G7361 Servisni set.Za protok malog volumena.Tipro Nova, Vogel & Noot.
013G7370 Univerzalni i 6-izlazni radijatori. Servisni set.Za normalni i protok velikog volumenaBaufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7371 Univerzalni i 6-izlazni radijatori. Servisni set.Za protok malog volumena.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7380 Univerzalni i 6-izlazni radijatori. Servisni set.Za normalni i protok velikog volumenaFerroli, Schäfer.
013G7381 Univerzalni i 6-izlazni radijatori. Servisni set.Za protok malog volumena.Ferroli, Schäfer.
013G7390 Univerzalni i 6-izlazni radijatori. Servisni set.Za normalni i protok velikog volumena.Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
013G7391 Univerzalni i 6-izlazni radijatori. Servisni set.Za protok malog volumena.Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
013L0215 Servisni set.Za normalni i protok velikog volumena-


Dokumentacija





Certifikati
 
Integrated Valves, EU-Declaration of Conformity
Declaration_Integrated_valves.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCTVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/01 2007
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Flow director 013G1522 (RA)
VDCNC102_Flow-director_013G1522_RA.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDCNC102, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2008
 
Flow director 013G1522 for tube segment radiators (RTD)
VDCND102_Flow-director_013G1522_RTD.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDCND102, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2008
 
Flow director 013G1525 (RA)
VDCNE102_Flow-director_013G1525_RA.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDCNE102, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2008
 
Flow director 013G1525 for tube segment radiators (RTD)
VDCNF102_Flow-director_013G1525_RTD.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDCNF102, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2008
 
Flow director 013G1526 (RA)
VDCNG102_Flow-director_013G1526_RA.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDCNG102, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2008
 
Flow director 013G1526 for tube segment radiators (RTD)
VDCNH102_Flow-director_013G1526_RTD.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDCNH102, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2008
 
Flow directors for aluminium segment radiators (RTD)
VDCNB302_Flow-director_alu_RTD.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDCNB302, Jezik: engleski, Datum objave: 22/04 2008
 
Flow insert for manifold radiators
vdtvw102_013g4020.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDTVW102, Jezik: engleski, Datum objave: 24/02 2009
 
Flow insert for manifold radiators
vdtvx102_013g4220.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDTVX102, Jezik: engleski, Datum objave: 24/02 2009
 
Integrated presetting valve, type RA-N 013G3380
VDTVT102_IBV_013G3380.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDTVT102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/08 2008
 
Integrated presetting valves, type RA-N 013G3390
VD34F202_IBV_013G3390.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VD34F202, Jezik: engleski, Datum objave: 18/07 2007
 
Integrated service and replacement valve 013G7315
VDTVC102_IBV_013G7315.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDTVC102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/09 2006
 
Integrated valve 013G0376 for manifold systems
VDTVV102_013G0376 for manifold.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDTVV102, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2008
 
Integrated valve, type RA-N 013G3259 with soldering connection
VD34A202_IBV_013G3259.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VD34A202, Jezik: engleski, Datum objave: 17/07 2007
 
Integrated valve, types 013G7370-71 & 013G7390-91
VDVEO202_IBV_013G7370-71-90-91.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDVEO202, Jezik: engleski, Datum objave: 18/06 2007
 
Integrated valves 013G1382 & 013G1383
VDTVP302_IBV_013G1382.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDTVP302, Jezik: engleski, Datum objave: 05/08 2008
 
Integrated valves, types 013G0360 & 013G0361
VDVES202_IBV_013G0360.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDVES202, Jezik: engleski, Datum objave: 12/04 2007
 
Integrated valves, types 013G0372 & 013G0373
VDVEB202_IBV_013G0372.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDVEB202, Jezik: engleski, Datum objave: 12/06 2007
 
Integrated valves, types 013G0380 & 013G0381
VDVED302_IBV_013G0380.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDVED302, Jezik: engleski, Datum objave: 05/08 2008
 
Integrated valves, types 013G0390 & 013G0391
VDVEH302_IBV_013G0390.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDVEH302, Jezik: engleski, Datum objave: 05/08 2008
 
RA Integrated Valves Service Sets
VDTVJ202_IBV_service-sets.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDTVJ102, Jezik: engleski, Datum objave: 24/02 2006
 
Steel valve with air-vent for convectors
VDTVQ202_RA_Steel valve small.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDTVQ202, Jezik: engleski, Datum objave: 21/10 2009
 


Upute
 
Instruction for valve insert, mod. H
1_vi16s259_013R9249.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITDV16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/02 1999
 
Instructions: Assembling of aluminium, bimetallic and similar segment radiators
VITVB500_Flow_director_alu_013R9463.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VITVB500, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 11/09 2008
 
Integrated RA-N Valve 013G0220
vi34g200_013R9335.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITXA26A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 12/05 2004
 
Integrated RA-N Valve 013G0270
vi34h200_013R9336.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITXB26A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 12/05 2004
 
Integrated RA-N Valve 013G0482
013G0482_instr.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VITXD152, Jezik: (52) DK,GB,DE,FR, Datum objave: 01/08 2001
 
Integrated RA-N Valve 013G7170
013G7170_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXF16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/10 1998
 
Integrated RA-N Valve 013G7180
1_013G7180_instr.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITXG16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/04 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7190
1_013G7190_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXI16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/02 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7270
1_013G7270_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXK16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/05 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7360
1_013G7360_instr.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITXM16G, Jezik: (6G) GB,DE,NL, Datum objave: 01/03 2002
 
Integrated RA-N Valve 013G7370
1_013G7370_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXP16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/01 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7380
1_013G7380_instr.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITXR16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/03 2000
 
Integrated RA-N Valve 013G7390
1_013G7390_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXT16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/02 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7482
1_013G7482_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXV16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/01 2003
 
Integrated RA-U Valve 013G0483
013G0483_instr.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VITXE152, Jezik: (52) DK,GB,DE,FR, Datum objave: 01/08 2001
 
Integrated RA-U Valve 013G7181
1_013G7181_instr.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITXH16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/04 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7191
1_013G7191_instr.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITXJ16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/02 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7271
1_013G7271_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXL16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/05 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7361
1_013G7361_instr.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VITXN16G, Jezik: (6G) GB,DE,NL, Datum objave: 01/03 2002
 
Integrated RA-U Valve 013G7371
013G7371_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXQ16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/10 1998
 
Integrated RA-U Valve 013G7381
1_013G7381_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXS16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/03 2000
 
Integrated RA-U Valve 013G7391
1_013G7391_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXU16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/02 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7483
1_013G7483_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXW16A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 01/01 2003
 
Integrated valve 013G7315
VITVM18T_013R9439.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VITVN18T, Jezik: GB, DE, FR, NL, CZ, Datum objave: 07/06 2006
 
Integrated valve RTD-N 013L7270
1_013L7270_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXX15T, Jezik: (5T) DK,GB,DE,PL, Datum objave: 01/06 1999
 
Integrated valve RTD-N 013L7370
013L7370_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXY15T, Jezik: (5T) DK,GB,DE,PL, Datum objave: 01/06 1999
 
Integrated valve RTD-N 013L7390
1_013L7390_instr.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITXZ15T, Jezik: (5T) DK,GB,DE,PL, Datum objave: 01/09 2000
 
Integrated Valve Type RA-U
Integrated RA-U instr.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VITVC152, Jezik: (52) DK,GB,DE,FR, Datum objave: 01/10 2000
 
RTD-G Integrated valve, type 013L0670
013R8402_Santechprom.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITVG102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/09 2006