VHX Sets



VHX sets are developed for use on design radiators

VHX Sets

Tehnički podaci



Narudžbeni brojProizvodDizajnOpisBoja

VHX

013G4276 VHX-DUODizajn set, ravni, razmak priključaka 50 mm Set s RAX termostatomKrom
013G4278 VHX-DUODizajn set, ravni, razmak priključaka 50 mm Set s RAX termostatomBijeli RAL 9016
013G4279 VHX-DUODizajn set, kutni, razmak priključaka 50 mm Set s RAX termostatomKrom
013G4281 VHX-DUODizajn set, kutni, razmak priključaka 50 mm Set s RAX termostatomBijeli RAL 9016
013G4282 VHX-MONODizajn set, ravniSet s RAX termostatomKrom
013G4284 VHX-MONODizajn set, ravniSet s RAX termostatomBijeli RAL 9016
013G4285 VHX-MONODizajn set, kutniSet s RAX termostatomKrom
013G4287 VHX-MONODizajn set, kutniSet s RAX termostatomBijeli RAL 9016
013G4365 VHX-MONODizajn set, kutniSet s RTX termostatomBijeli RAL 9010
013G4376 VHX-DUODizajn set, ravni, razmak priključaka 50 mm Set s RTX termostatomKrom
013G4378 VHX-DUODizajn set, ravni, razmak priključaka 50 mm Set s RTX termostatomBijeli RAL 9016
013G4379 VHX-DUODizajn set, kutni, razmak priključaka 50 mm Set s RTX termostatomKrom
013G4381 VHX-DUODizajn set, kutni, razmak priključaka 50 mm Set s RTX termostatomBijeli RAL 9016
013G4382 VHX-MONODizajn set, ravniSet s RTX termostatomKrom
013G4384 VHX-MONODizajn set, ravniSet s RTX termostatomBijeli RAL 9016
013G4385 VHX-MONODizajn set, kutniSet s RTX termostatomKrom
013G4387 VHX-MONODizajn set, kutniSet s RTX termostatomBijeli RAL 9016


Dokumentacija





Prospekt
 
Designer radiator thermostats - for designer homes
Design_VBVJA302_Lores.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBVJA302, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
VHX, VHS-FX and VHS-RX - product sheet
Design_VBVJB302_Lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBVJB302, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
VHX valve sets with RAX thermostatic sensor
VDUYQ502_VHX_RAX_teamcent.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDUYQ502, Jezik: engleski, Datum objave: 07/10 2011
 
VHX Valve Sets with RAX Thermostatic Sensor for Designer Radiators & Bathroom Towel Rails
VHX_RAX_VDVJJ102_X021596en.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDVJJ102, Jezik: engleski, Datum objave: 08/05 2013
 
VHX valve sets with RTX temperature limiter
VHX-RTX_X010695_VDUYN402.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDUYN402, Jezik: engleski, Datum objave: 07/10 2011
 


Upute
 
Danfoss electric heat element & VHX for wall connection
013R9434_VIUYK202_VHX-wall_electric_heat_element_2011.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VIUYK202, Jezik: engleski, Datum objave: 26/05 2011
 
Danfoss VHX-DUO valve set for floor connection
013R9430_VIUYC302_VHX-DUO_set_floor.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIUYC302, Jezik: engleski, Datum objave: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-DUO valve set for wall connection
013R9431_VIUYB402_VHX-DUO_set_wall_2011.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIUYB402, Jezik: engleski, Datum objave: 26/05 2011
 
Danfoss VHX-MONO valve set for floor connection
013R9432_VIUYJ302_VHX-MONO_set_floor.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VIUYJ302, Jezik: engleski, Datum objave: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-MONO valve set for wall connection
013R9433_VIUYI402_VHX-MONO_set_wall_2011.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VIUYI402, Jezik: engleski, Datum objave: 26/05 2011
 
Heating elements for VHX
VHX_DUO_013R9445_VIATB255_2013.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIATB255, Jezik: (55) DK,GB,DE,FR,SE,NL, Datum objave: 08/01 2013
 
VHX adapter for standard heating element
013R9444_standard-adapter.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIATA155, Jezik: (55) DK,GB,DE,FR,SE,NL, Datum objave: 01/07 2006