Elektromotorni ventili

AMV(E) 20/23



3-točkovno upravljani elektromotorni pogoni bez sigurnosne funkcije. U kombinaciji s ventilima tip VS 2, VM 2, VB 2, VMV, te kombi-ventilima tip AVQM osiguravju dug i siguran rad u najzahtjevnijim uvjetima koji vladaju u sustavima daljinskog grijanja, grijanja, sustavima za pripremu potrošne tople vode sa spremnikom ili izmjenjivačem ili HVAC (klimatizacija, ventilacija) sustavima.

Osim osnovnih funkcija, kao što su ručno pokretanje i indikacija položaja, pogoni su opremljeni krajnjim kontaktima osjetljivim na silu, što osigurava zaštitu pogona od preopterećenja.


AMV(E) 20/23

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNapajanje
(V ac)
Potrošnja električne energije
(VA)
Tip regulacijeMax. sila na vretenu
(N)
Brzina zatvaranja
(s/mm)
Povratna opruga

AME 20

082G3015 244Modulirajuća / 3-točkovna45015Ne

AME 23

082G3016 249Modulirajuća / 3-točkovna45015Da

AMV 20

082G3007 2302.153-točkovna45015Ne
082G3008 242.153-točkovna45015Ne

AMV 23

082G3009 23073-točkovna45015Da
082G3010 2473-točkovna45015Da


Dokumentacija





Certifikati
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2012
 


Deklaracije
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJIRH302, Jezik: engleski, Datum objave: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLEF702, Jezik: engleski, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/11 2015
 


Prospekt
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/07 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY503_AME10_33.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: EDLFY503, Jezik: njemački, Datum objave: 24/08 2017
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY702_AME10-33.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: EDLFY702, Jezik: engleski, Datum objave: 04/02 2019
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N837_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: ED95N837, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/09 2016
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS202_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDIRS202, Jezik: engleski, Datum objave: 21/11 2018
 


Upute
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VIHOG100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 24/09 2015
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), Literatura broj: EI96I32U, Jezik: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Datum objave: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Literatura broj: EI96G43N, Jezik: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Datum objave: 30/01 2017
 
AMV 20, AMV 30
EI96A300_AMV20-30.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: EI96A300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 29/11 2016
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: EI96B55Q, Jezik: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Datum objave: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: EI96C400, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 30/01 2017