Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AFQM / AFQM 6



U kombinaciji s električnim pogonom regulator AFQM ili AFQM 6 jest regulator protoka bez pomoćne energije s integriranim regulacionim ventilom (kombi-ventil). Diferencijalni tlak preko regulacionog ventila održava se na konstantnoj vrijednosti od 0,2 bar. Kombi-ventili tip AFQM imaju tlačno uravnotežen konus regulacionog ventila.

Regulator se prvenstveno koristi u sustavima daljinskog grijanja za radni medij vodu maksimalne temperature do 150°C.


AFQM / AFQM 6

Tehnički podaci



Narudžbeni brojDNKvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temperatura radnog medija
(°C)
PriključakMjesto ugradnjeFiksno podešenjeMin. podešeni dP
(bar)
Max. podešeni dP
(bar)
Nazivni protok
(m3/h)

AFQM

003G1088 655025150PrirubnicaObojeNišta  28
003G1089 808025150PrirubnicaObojeNišta  40
003G1090 10012525150PrirubnicaObojeNišta  63
003G1091 12516025150PrirubnicaObojeNišta  80
003G6056 655016150PrirubnicaObojeNišta  28
003G6057 808016150PrirubnicaObojeNišta  40
003G6058 10012516150PrirubnicaObojeNišta  63
003G6059 12516016150PrirubnicaObojeNišta  80
003G6060 15032016150PrirubnicaObojeNišta  145
003G6061 20045016150PrirubnicaObojeNišta  190
003G6062 25063016150PrirubnicaObojeNišta  280
003G6063 655016150PrirubnicaObojeNišta  40
003G6064 808016150PrirubnicaObojeNišta  58
003G6065 10012516150PrirubnicaObojeNišta  76
003G6066 12516016150PrirubnicaObojeNišta  91
003G6067 15032016150PrirubnicaObojeNišta  220
003G6068 20045016150PrirubnicaObojeNišta  285
003G6069 25063016150PrirubnicaObojeNišta  420

AFQM 6

003G1082 402016150PrirubnicaObojeNišta  11
003G1083 503216150PrirubnicaObojeNišta  16
003G1084 402025150PrirubnicaObojeNišta  11
003G1085 503225150PrirubnicaObojeNišta  16
003G1086 402040150PrirubnicaObojeNišta  11
003G1087 503240150PrirubnicaObojeNišta  16


Dokumentacija





Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZLIA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Članak/Predavanje
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Literatura broj: VFCCV302, Jezik: engleski, Datum objave: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Literatura broj: VFCCP302, Jezik: engleski, Datum objave: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Literatura broj: VFLRC302, Jezik: engleski, Datum objave: 04/04 2018
 


Deklaracije
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: engleski, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/02 2016
 


Priručnik
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBLIA402, Jezik: engleski, Datum objave: 04/12 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/07 2016
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB103, Jezik: njemački, Datum objave: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VBLIB203, Jezik: njemački, Datum objave: 04/09 2018
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/03 2015
 
Uravnotežite hidraulički neuravnotežen sustav regulacijom bez pomoćne energije
VBLIB137_SAC_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 31/08 2015
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBLIA403, Jezik: njemački, Datum objave: 04/06 2015
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA802_AFQM-AFQM6.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VDLRA802, Jezik: engleski, Datum objave: 22/02 2017
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA803_AFQM-AFQM6_HR.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VDLRA803, Jezik: njemački, Datum objave: 20/09 2018
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA837_AFQM-AFQM6.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VDLRA837, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 22/02 2017
 


Upute
 
AFQM (6) Valve Insert
7369662-0 AFQM(6).pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIDBC100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 14/10 2003
 
AFQM, AFQM 6 - PN 16/25/40
VILRM102_AFQM-AFQM6.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VILRM102, Jezik: engleski, Datum objave: 16/06 2015
 
Connection kit AFQM & AMV(E) 41x/61x, 63x
VICXE100_Connection_kit.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICXE100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 16/06 2015