Elektronički regulatori

ESMB-12



Univerzalni osjetnik temperature s 2,5 m kabla

ESMB-12

Tehnički podaci



Narudžbeni brojOznakaMin. temperatura
(°C)
Max. temperatura
(°C)

ESMB-12

087B1184 Pt 1000 univerzalni osjetnik temperature0100


Dokumentacija





Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I902_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD74I902, Jezik: engleski, Datum objave: 01/05 2018
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I903_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD74I903, Jezik: njemački, Datum objave: 01/05 2018
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I937_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD74I937, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 01/05 2018
 


Upute
 
ESMB 12 instructions
VIEAC200_201811.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIEAC200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 19/11 2018
 


Pribor



Pockets for ESMB-12 Immersion, stainless steel 100 and 250 mm, for ESMB-12.