Elektronički regulatori

ESMU



Uronski osjetnik temperature s dvožilnim spojem. Kontakti su zamjenjivi.

ESMU

Tehnički podaci



Narudžbeni brojOznakaMin. temperatura
(°C)
Max. temperatura
(°C)

ESMU-100

087B1180 Pt 1000 uronski osjetnik temperature, 100 mm, bakar0140
087B1182 Pt 1000 uronski osjetnik temperature, 100 mm, nerđajući čelik0140

ESMU-250

087B1181 Pt 1000, uronski osjetnik temperature, 250 mm, bakar0140
087B1183 Pt 1000 uronski osjetnik temperature, 250 mm, nerđajući čelik0140


Dokumentacija





Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I902_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD74I902, Jezik: engleski, Datum objave: 01/05 2018
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I903_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD74I903, Jezik: njemački, Datum objave: 01/05 2018
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I937_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD74I937, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 01/05 2018
 


Upute
 
ESMU 100/250 instructions
VIEAD200_201811.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIEAD200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 19/11 2018
 


Pribor



Pockets for ESMU Immersion, stainless steel 100 and 250 mm, for ESMU-100, Copper.