FJV



Termostatski ograničivač temperature povrata koristi se za autmatsku regulaciju povratne temperature vode iz spremnika PTV u direktno spojenim sustavima daljinskog grijanja i za automatsku regulaciju povratne temperature u susatvima daljinskog grijanja s mješajućim krugom.

FJV osigurava ohlađivanje medija u povratu na zahtjevanu temperaturu, prije njegovog protoka natrag u energanu daljisnkog grijanja.


FJV

Tehnički podaci



Narudžbeni brojKvs
(m3/h)
DN
(mm)
PN
(bar)
Max. temperatura radnog medija
(°C)
Min. podešena temperatura
(°C)
Max. podešena temperatura
(°C)

FJV

003N2250 1,915161302060
003N3250 3,420161302060
003N4250 5,525161302060
003N5117 1,915161302060
003N5118 3,420161302060
003N5119 5,525161302060


Dokumentacija





Certifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2017
 


Deklaracije
 
Temperature controllers
temperature controllers-02.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLJA202, Jezik: engleski, Datum objave: 03/04 2009
 


Priručnik
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
FJV
FJV- VD54H403.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VD54H403, Jezik: njemački, Datum objave: 13/12 2006
 
FJV
VD54H502_FJV.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD54H502, Jezik: engleski, Datum objave: 01/04 2015
 


Upute
 
FJV
VI54A25U_FJV.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VI54A25U, Jezik: (5U) DK,GB,DE,SE,PL,RU, Datum objave: 31/03 2015