Električni sigurnosni termostat



Sigurnosni termostat ST sastoji se od radnog termostata (TR), te od sigurnosnog termostata (STW) s automatskom "reset" funkcijom, ili od graničnog termostata (STB).

Ako se ST upotrebljava s elektromotornim pogonom s povratnom oprugom, tada sigurnosni termostat oslobađa povratnu oprugu da bi se zatvorio elektromotorni regulacioni ventil.

Sigurnosni termostati odobreni su u skladu s DIN 3440 s brojem DIN Registra: TR STW 983 93, TR STB 982 93.


Električni sigurnosni termostat

Tehnički podaci



Narudžbeni brojOpisRadni termostat
(°C)
Sigurnosni termostat
(°C)
Granični termostat
(°C)

ST-1

087N1050 Sigurnosni termostat ST-130-120100-120

ST-2

087N1051 Sigurnosni termostat ST-230-90 95


Dokumentacija





Deklaracije
 
ST 1, ST 2
EU declaration of conformity ST1_2September16.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJIAP202, Jezik: engleski, Datum objave: 09/09 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
ST-1/ST-2
VD77H602_ST-1_ST-2.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VD77H602, Jezik: engleski, Datum objave: 12/10 2006
 


Upute
 
ST-1 / ST-2
VI77P600_ST-1_ST-2.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI77P600, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 16/10 2008
 


Pribor



Pockets for ST-1 & ST-2 Sensor pocket (Cu/Ms) for ST-1 / ST-2.