Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AFPB / AFPB-F



Regulator diferencijalnog tlaka s ograničivačem protoka bez pomoćne energije (ugradnja u povrat) koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja. Regulator zatvara s povišenjem diferencijalnog tlaka ili kad je dostignut maksimalni podešeni protok.

Regulator se sastoji od:
-regulacionog ventila (prirubnički spoj) tip VFQ 2 / VFQ 21 s podesivom prigušnicom - za tehničke parametre pogledaj dolje pod "Poveži s..."
-pogona tip AFPB-F s regulacionom membranom i oprugom s fiksno podešenim diferencijalnim tlakom - vidi dolje.


AFPB / AFPB-F

Tehnički podaci



Narudžbeni brojMax. temperatura radnog medija
(°C)
FunkcijaPodešavanjeMin. podešeni dP
(bar)
Max. podešeni dP
(bar)
Max. radni tlak
(bar)

AFPB-F

003G1026 150Regul. dif. tlaka i ogranič. prot.Fiksni0,20,225
003G1027 150Regul. dif. tlaka i ogranič. prot.Fiksni0,50,525


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 18/02 2008
 


Deklaracije
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKWA102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: engleski, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/02 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AFPB/AFPB-F/VFQ
VDCAB702_AFPB-VFQ2-VFQ21.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDCAB702, Jezik: engleski, Datum objave: 15/10 2018
 
AFPB/AFPB-F/VFQ
VDCAB703_AFPB-VFQ2-VFQ21.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDCAB703, Jezik: njemački, Datum objave: 24/10 2018
 
AFPB-F / VFQ 2(1)
AFPB-F_VFQ_VDCAC303.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDCAC303, Jezik: njemački, Datum objave: 21/11 2006
 


Upute
 
AFPB(-F) / VFQ 2 (21)
VICAE158 AFPB VFQ.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VICAE158, Jezik: (58) DK,GB,DE,FR,HU, Datum objave: 04/07 2001
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIHAG300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 19/02 2018