AFD



Umanjivač tlaka bez pomoćne energije koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja, s vodom ili parom kao radnim medijem. Regulator zatvara s povišenjem tlaka.

Regulator se sastoji od:
-regulacionog ventila (prirubnički spoj) tip VFG 2 / VFG 21 ili VFGS 2 (para) - za tehničke parametre pogledaj dolje pod "Poveži s..."
-pogona tip AFD s regulacionom membranom i oprugom za podešavanje tlaka - vidi dolje.


AFD

Tehnički podaci



Narudžbeni brojMax. temperatura radnog medija
(°C)
FunkcijaPodešavanjeMin. podešeni dP
(bar)
Max. podešeni dP
(bar)
Max. radni tlak
(bar)

AFD

003G1000 150Umanjivač tlakaPrilagodljiv81625
003G1001 150Umanjivač tlakaPrilagodljiv31225
003G1002 150Umanjivač tlakaPrilagodljiv1625
003G1003 150Umanjivač tlakaPrilagodljiv0,5325
003G1004 150Umanjivač tlakaPrilagodljiv0,10,725
003G1005 150Umanjivač tlakaPrilagodljiv0,151,525
003G1006 150Umanjivač tlakaPrilagodljiv0,050,3516


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 18/02 2008
 


Članak/Predavanje
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VNCCG102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/01 2004
 


Deklaracije
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKWA102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: engleski, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/02 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE103_AFD-VFG2_VFGS_HR.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDLIE103, Jezik: njemački, Datum objave: 16/03 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDLIE302, Jezik: engleski, Datum objave: 03/12 2018
 


Upute
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VICCE100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 28/10 2003
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VICAH37D, Jezik: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Datum objave: 03/09 2014
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIHCW100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 27/10 2003
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHAH100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 02/07 2001
 
Spare parts for AFD - Spring
AFD Druckfeder - VICBP100.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICBP100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 26/11 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIHAG300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 19/02 2018