Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AFQ



Regulator protoka bez pomoćne energije (ugradnja u polaz ili povrat) koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja. Regulator zatvara kad je dostignut maksimalni podešeni protok.

Regulator se sastoji od:
-regulacionog ventila (prirubnički spoj) tip VFQ 2 s podesivom prigušnicom - za tehničke parametre pogledaj dolje pod "Poveži s..."
-pogona tip AFQ s regulacionom membranom - vidi dolje.


AFQ

Tehnički podaci



Narudžbeni brojMax. temperatura radnog medija
(°C)
FunkcijaPodešavanjeMin. podešeni dP
(bar)
Max. podešeni dP
(bar)
Max. radni tlak
(bar)

AFQ

003G1024 150Regulator protokaPrilagodljiv  25
003G1025 150Regulator protokaPrilagodljiv  25


Dokumentacija





Deklaracije
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKWA102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: engleski, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/02 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AFQ / VFQ
VDCAO802_AFQ-VFQ.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDCAO802, Jezik: engleski, Datum objave: 15/10 2018
 
AFQ / VFQ
VDCAO803_AFQ-VFQ.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDCAO803, Jezik: njemački, Datum objave: 25/10 2018
 


Upute
 
AFQ / VFQ 2
VIDAD15V_AFQ-VFQ.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VIDAD15V, Jezik: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Datum objave: 04/07 2001
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIHAG300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 19/02 2018