AFPQ / AFPQ 4



Regulator diferencijalnog tlaka i regulator protoka bez pomoćne energije koji se prvenstveno upotrebljava u sustavima daljinskog grijanja. Regulator zatvara s povišenjem diferencijalnog tlaka ili kad je dostignut maksimalni podešeni protok.

Regulator se sastoji od:
-regulacionog ventila (prirubnički spoj) tip VFQ 2 / VFQ 21 s podesivom prigušnicom - za tehničke parametre pogledaj dolje pod "Poveži s..."
-pogona tip AFPQ / AFPQ-4 s dvije regulacione membrane i oprugom za podešavanje diferencijalnog
tlaka - vidi dolje.


AFPQ / AFPQ 4

Tehnički podaci



Narudžbeni brojMax. temperatura radnog medija
(°C)
FunkcijaPodešavanjeMin. podešeni dP
(bar)
Max. podešeni dP
(bar)
Max. radni tlak
(bar)

AFPQ

003G1029 150Regulator dif. tlaka i protokaPrilagodljiv0,10,740
003G1030 150Regulator dif. tlaka i protokaPrilagodljiv0,10,740
003G1031 150Regulator dif. tlaka i protokaPrilagodljiv0,151,540
003G1032 150Regulator dif. tlaka i protokaPrilagodljiv0,151,540

AFPQ 4

003G1033 150Regulator dif. tlaka i protokaPrilagodljiv0,10,740
003G1034 150Regulator dif. tlaka i protokaPrilagodljiv0,10,740
003G1035 150Regulator dif. tlaka i protokaPrilagodljiv0,151,540
003G1036 150Regulator dif. tlaka i protokaPrilagodljiv0,151,540


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 18/02 2008
 


Deklaracije
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKWA102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: engleski, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLIE102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/02 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AFPQ (4) / VFQ 2(1)
VDCAA503_AFPQ4-VFQ.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDCAA503, Jezik: njemački, Datum objave: 16/03 2018
 
AFPQ, AFPQ4
VDCAA502_AFPQ4-VFQ.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDCAA502, Jezik: engleski, Datum objave: 02/02 2018
 
AFPQ, AFPQ4
VDCAA602_AFPQ4-VFQ.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDCAA602, Jezik: engleski, Datum objave: 04/06 2018
 


Upute
 
AFPQ (4) / VFQ 2 (21)
VICAG25V AFPQ,VFQ.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VICAG25V, Jezik: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Datum objave: 15/03 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIHAG300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 19/02 2018