Elektromotorni ventili

3-puti zonski ventili



3-puti zonski ventili serije "H" brtve 100% u zatvorenom položaju.

3-puti zonski ventili

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTipOpiskvs
(m3/h)

Kombinacije - 3-puti razdjelni ventili i pogoni

087N6654 HS 3DB0.75Troputi ventil 3/4" s pogonom 
087N6658 HS 3DB1.0Troputi ventil 1" s pogonom 

Pogoni za 3-pute zonske ventile

087N6587 HSA33-točkovni međupoložajni pogon ventila, 230V AC 
087N6588 HSA3CD3-točkovni razdjeljni pogon ventila za HSV3B 
087N6589 HSA3DPogon za 3-puti razdjelni ventil (4 žice) 
087N6590 HSA3ND3-točkovni razdjeljni pogon ventila, 2 žice, bez Aux Sw, 230V ac 
087N6591 HSA3D3-točkovni razdjeljni pogon ventila, 4 žice, bez Aux Sw, 230V ac 
087N6592 HSA3ND3-točkovni razdjeljni pogon ventila, 2 žice, bez Aux Sw, 24V ac 


Dokumentacija



1 Pronađena literatura: 1 upute


Upute
 
HP/HS Zoneafsluiters Instructies
5920 instr HP-HS eng.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIRAD14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 18/12 2003