ASV-P



ASV-P je balansirajući ventil koji održava diferencijalni tlak preko grane na stalnih 0.1 bara (10 kPa). ASV-P je konstruiran za ugradnju u povratnom vodu. Omogućava potpuno zatvaranje i pražnjenje sustava (slavina za pražnjenje).


ASV-P

Tehnički podaci



Narudžbeni brojVeličine
(DN)
kvs_vrijednost
(m3/h)
Max. radni tlak.
(bar)
Max. diferencijalni tlak preko ventila
(bar)
Max. temperatura protoka
(°C)

ASV-P unutarnji

003L7621 151.6161.5120
003L7622 202.5161.5120
003L7623 254.0161.5120
003L7624 326.3161.5120
003L7625 4010161.5120

ASV-P vanjski

003L7626 151.6161.5120
003L7627 202.5161.5120
003L7628 254.0161.5120
003L7629 326.3161.5120
003L7630 4010161.5120


Dokumentacija





Case Stories
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9B102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VZA9E102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/07 2017
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9C102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2016
 
Improved comfort and significant savings on the energy bill
VZA9F102_ASV_Estonia_CaseStory_Sep2017_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VZA9F102, Jezik: engleski, Datum objave: 14/09 2017
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZA6I202, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 


Deklaracije
 
EU declaration MSV-F2/ASV-PV/AB-QM
VJB5E403.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJB5E402, Jezik: engleski, Datum objave: 24/02 2017
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VJA9B102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/10 2015
 


Prospekt
 
AB-PM brochure
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VBHRA302, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2016
 
ASV automatski granski ventil
VBA2H137 ASV - automatski granski ventil.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBA2H137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 20/03 2008
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/12 2016
 
Učinkovita rješenja za svaku aplikaciju
web_Danfoss_prirucnik.pdf (19,0 Mb), Literatura broj: VBA6M137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 17/11 2010
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VTA9A202, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
ASV
VDA6E237_ASV_DN15-100.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VDA6E237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 16/08 2013
 
ASV (4.gen.)
VDA9J202_ASV_4gen.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VDA9J202, Jezik: engleski, Datum objave: 04/01 2017
 
ASV (DN 15-100)
VDA1T937_ASV_DN15-100.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VDA1T937, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 02/01 2012
 
ASV (DN 15-100)
VDA6E437_ASV_DN15-100.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VDA6E437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 13/07 2014
 
ASV (DN 15-100)
VDA6E502_ASV_DN15-100.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VDA6E502, Jezik: engleski, Datum objave: 20/03 2015
 
ASV-P
VDA9L102_ASV-P_DN15-40.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDA9L102, Jezik: engleski, Datum objave: 25/07 2017
 


Upute
 
ASV-P
VIA1J25H_ASV-P.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIA1J25H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 07/01 2015
 
ASV-P upgrade (10 kPa) to ASV-P (20/30 kPa)
VIDVB100_ASV-P update.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIDVB100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 15/03 2012
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VIDVD200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 04/01 2017
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIDVC100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 07/03 2013