ASV-PV



ASV-PV je balansirajući ventil koji održava stalni diferencijalni tlak preko grane. ASV-PV može biti podešen za regulaciju diferencijalnog tlaka između 0.05 bara i 0.25 bara (5 kPa i 25 kPa). Tvornički je podešen na 0.1 bar (10kPa). ASV-PV je konstruiran za ugradnju u povratnom vodu. Omogućava potpuno zatvaranje i pražnjenje sustava (slavina za pražnjenje).


ASV-PV

Tehnički podaci





Dokumentacija





Case Stories
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9B102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VZA9E102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/07 2017
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9C102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2016
 
Improved comfort and significant savings on the energy bill
VZA9F102_ASV_Estonia_CaseStory_Sep2017_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VZA9F102, Jezik: engleski, Datum objave: 14/09 2017
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZA6I202, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 


Deklaracije
 
EU declaration MSV-F2/ASV-PV/AB-QM
VJB5E403.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJB5E402, Jezik: engleski, Datum objave: 24/02 2017
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VJA9B102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/10 2015
 


Katalog
 
Regulacija i balansiranje sustava za klimatizaciju i grijanje
Prirucnik 2007.indd.pdf (7,9 Mb), Literatura broj: VKA6A137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/03 2008
 


Prospekt
 
AB-PM brochure
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VBHRA302, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2016
 
ASV automatski granski ventil
VBA2H137 ASV - automatski granski ventil.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBA2H137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 20/03 2008
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/12 2016
 
Učinkovita rješenja za svaku aplikaciju
web_Danfoss_prirucnik.pdf (19,0 Mb), Literatura broj: VBA6M137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 17/11 2010
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VTA9B102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/09 2017
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VTA9A202, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
ASV
VDA6E237_ASV_DN15-100.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VDA6E237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 16/08 2013
 
ASV (4.gen.)
VDA9J202_ASV_4gen.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VDA9J202, Jezik: engleski, Datum objave: 04/01 2017
 
ASV (DN 15-100)
VDA1T937_ASV_DN15-100.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VDA1T937, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 02/01 2012
 
ASV (DN 15-100)
VDA6E437_ASV_DN15-100.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VDA6E437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 13/07 2014
 
ASV (DN 15-100)
VDA6E502_ASV_DN15-100.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VDA6E502, Jezik: engleski, Datum objave: 20/03 2015
 


Upute
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VIDVD200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 04/01 2017
 
ASV-PV (5-25 kPa) to ASV-PV (20-40 kPa)
VIDVA100_ASV-PVupgrade.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIDVA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 06/08 2008
 
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A31T_ASV-PV_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIA6A31T, Jezik: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 08/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (I)
VIA1I81T_ASV-PV_DN15-50_WEB.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VIA1I81T, Jezik: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 07/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (P)
VIA1I87O_ASV-PV_DN15-50_PRN.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIA1I87O, Jezik: (7O) GB,DE,SE,PL,RU, Datum objave: 07/01 2015
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIDVC100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 07/03 2013