Granski regulacijski (balans) ventili

PFM 4000 mjerni uređaj



PFM 4000 standardni kovčeg i visoko tehnološki kovčeg

PFM 4000 je sustav za mjerenje protoka i hidrauličko uravnotežavanje u sustavima grijanja, hlađenja i potrošne tople vode. PFM 4000 također možemo koristiti za mjerenje tlaka i temperature.


PFM 4000 mjerni uređaj

Tehnički podaci



Narudžbeni brojOpis

PFM 4000

003L8200 PFM 4000 standard suitcase - 10 bar
003L8201 PFM 4000 standard suitcase - 20 bar
003L8202 PFM 4000 multi source suitcase - 10 bar
003L8203 PFM 4000 multi source suitcase - 20 bar


Dokumentacija





Deklaracije
 
EU declaration_PFM 1000
VJE2H102_EU declarations PFM1000.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VJE2H102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/06 2019
 


Prospekt
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/12 2016
 
Measuring devices leaflet
VBE2A202_Sep2014Lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBE2A202, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 


Software downloads
 
Software for PFM 4000 standard
PFM4000Bt_ver_2_5_9.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VSE2E302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/09 2011
 
Software PFM 4000 Multi Source
PFM4000MS-ver_2_5_9.zip (3,1 Mb), Literatura broj: VSE2F302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/09 2011
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
PFM 1000
VDE2K102_PFM1000.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDE2K102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/06 2019
 


Upute
 
PFM4000 - Installation of software
Updating valve data base and software_2nded.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIE2B202, Jezik: engleski, Datum objave: 05/05 2009
 


Uputstva za montažu
 
PFM 1000_Android application
VUE2H102_PFM_1000_Android.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VUE2H102, Jezik: engleski, Datum objave: 18/06 2019
 
PFM 1000_iOS application
VUE2G102_PFM_1000_iOS.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VUE2G102, Jezik: engleski, Datum objave: 18/06 2019
 
User Guide: PFM 4000 Standard (Bluetooth)
VUE2A102_PFM4000-standard-guide.pdf (4,2 Mb), Literatura broj: VUE2A102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/12 2008