Granski regulacijski (balans) ventili

LENO™ MSV-BD



LENO™ MSV-BD je nova generacija ručnih balans ventila za hidrauličko uravnotežavanje protoka u sustavima grijanja, hlađenja i potrošne tople vode LENO™ MSV-BD je kombinirani ventil s predpodešavanjem i zaporni ventil.

LENO™ MSV-BD

Tehnički podaci



Narudžbeni brojVeličine
(DN)
kvs_vrijednost
(m3/h)
Max. radni tlak
(bar)
Max. diferencijalni tlak preko ventila
(bar)
Max. temperatura protoka
(°C)
Ventil, kućište, vreteno, konus...

MSV-BD Leno™

003Z4000 DN 15 LF2.5 m³/h202.5130 
003Z4001 DN 153.0 m³/h202.5130 
003Z4002 DN 206.0 m³/h202.5130 
003Z4003 DN 259.5 m³/h202.5130 
003Z4004 DN 3218 m³/h202.5130 
003Z4005 DN 4026 m³/h202.5130 
003Z4006 DN 5040 m³/h202.5130 
003Z4100 DN 15 LF2.5 m³/h202.5130 
003Z4101 DN 153.0 m³/h202.5130 
003Z4102 DN 206.0 m³/h202.5130 


Dokumentacija





Case Stories
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/09 2014
 
Rješenja za uštedu energije u renovacijama sustava grijanja i hlađenja
web_HR_ES brochure.pdf (8,0 Mb), Literatura broj: VZA6E137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 03/03 2011
 


Članak/Predavanje
 
LENO™ Conversion Tables
conversion_ver20140115_off2010.xlsm (0,8 Mb), Literatura broj: VFB4C502, Jezik: engleski, Datum objave: 04/04 2014
 


Deklaracije
 
Manufacturer declaration_MSV-BD/MSV-B/MSV-O/MSV-S
VJB5C202_Manufacturer declaration MSV-BD...pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJB5C202, Jezik: engleski, Datum objave: 31/08 2016
 


Katalog
 
Regulacija i balansiranje sustava za klimatizaciju i grijanje
Prirucnik 2007.indd.pdf (7,9 Mb), Literatura broj: VKA6A137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/03 2008
 


Prospekt
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/12 2016
 
LENO Family Pocket brochure
VBB4I302_Sep2014_LR.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBB4I302, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 
MSV-BD
VBB4B402_Sep2014Lowres.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VBB4B402, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 
Tri za jednog - Jedan za sve
VBB4J137_LENO MSV-BD.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBB4J137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 25/11 2010
 
Učinkovita rješenja za svaku aplikaciju
web_Danfoss_prirucnik.pdf (19,0 Mb), Literatura broj: VBA6M137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 17/11 2010
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
LENO™ MSV-BD Manual Presetting Valves
VDB5B102_MSV-BD.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VDB5B102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/06 2019
 
Ručni ventili s predpodešavanjem LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C837.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VDB4C837, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 06/01 2015
 


Upute
 
Instructions Flow Indicator/Slide Ruler
WEB_VIB4E31F_118X280mm_Calculator_GB_DE_DK_RU_FR_PL_BG_HR_CZ_SI_HU.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIB4E31F, Jezik: (1F) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,PL,RU , Datum objave: 28/09 2011
 
LENO™ MSV-BD Instructions
MSV-BD_013R9481_013R9591_VIB4A602.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VIB4A602, Jezik: engleski, Datum objave: 05/10 2014
 
LENO™ MSV-BD Instructions
MSV-BD_013R9481_013R9591_VIB4A74F.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VIB4A74F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 20/11 2014