Granski regulacijski (balans) ventili

LENO™ MSV-B



LENO™ MSV-B je nova generacija ručnih balans ventila za hidrauličko uravnoteženje protoka u sustavima grijanja, hlađenja i potrošne tople vode.
LENO™ MSV-B je kombinirani ventil s predpodešavanjem i zaporni ventil.
• Odvojivo regulacijsko kolo za jednostavniju ugradnju.
• Numerička skala za predpodešenje, dobro vidljiva.
• Jednostavno blokiranje predpodešenja.
• Ugrađeni mjerni priključci za 3mm igle.
• Mogućnost otvaranja i zatvaranja imbusom u izvanrednim situacijama.
• Crveni indikator otvorenosti/zatvorenosti.
Preporuka je koristiti LENO™ MSV-B u sustavima s konstantnim protocima ili u jednocijevnim sustavima za hidrauličko uravnoteženje, zatvaranje, servisiranje i popravak, te umjeravanje protoka kod kotlova, individualnih stambenih toplinskih podstanica ili toplinskih crpki u domaćinstvima. Ventil se može ugraditi u povratni i u polazni vod.


LENO™ MSV-B

Tehnički podaci



Narudžbeni brojVeličine
(DN)
kvs_vrijednost
(m3/h)
Max. radni tlak
(bar)
Max. diferencijalni tlak preko ventila
(bar)
Max. temperatura protoka
(°C)
Ventil, kućište, vreteno, konus...

MSV-B

003Z4030 DN15LF2.5202.5130 
003Z4031 DN153.0202.5130 
003Z4032 DN206.0202.5130 
003Z4033 DN259.5202.5130 
003Z4034 DN3218202.5130 
003Z4035 DN4026202.5130 
003Z4036 DN5040202.5130 
003Z4130 DN153.0202.5130 
003Z4131 DN15LF2.5202.5130 


Dokumentacija





Case Stories
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/09 2014
 
Rješenja za uštedu energije u renovacijama sustava grijanja i hlađenja
web_HR_ES brochure.pdf (8,0 Mb), Literatura broj: VZA6E137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 03/03 2011
 


Članak/Predavanje
 
LENO™ Conversion Tables
conversion_ver20140115_off2010.xlsm (0,8 Mb), Literatura broj: VFB4C502, Jezik: engleski, Datum objave: 04/04 2014
 


Deklaracije
 
Manufacturer declaration_MSV-BD/MSV-B/MSV-O/MSV-S
VJB5C202_Manufacturer declaration MSV-BD...pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJB5C202, Jezik: engleski, Datum objave: 31/08 2016
 


Katalog
 
Regulacija i balansiranje sustava za klimatizaciju i grijanje
Prirucnik 2007.indd.pdf (7,9 Mb), Literatura broj: VKA6A137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/03 2008
 


Prospekt
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/12 2016
 
LENO Family Pocket brochure
VBB4I302_Sep2014_LR.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBB4I302, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 
LENO MSV-B
VBB4H302_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBB4H302, Jezik: engleski, Datum objave: 03/09 2014
 
Tri za jednog - Jedan za sve
VBB4J137_LENO MSV-BD.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBB4J137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 25/11 2010
 
Učinkovita rješenja za svaku aplikaciju
web_Danfoss_prirucnik.pdf (19,0 Mb), Literatura broj: VBA6M137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 17/11 2010
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
LENO_TM MSV-S
MSV_S_VDB4F302_X011453_.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VDB4F302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/09 2012
 
LENO™ MSV-B
MSV_B_VDB4I302_X011767en.pdf (6,0 Mb), Literatura broj: VDB4I302, Jezik: engleski, Datum objave: 01/10 2013
 


Upute
 
Manual presetting valve, type MSV-B
VIB4C22M_MSV-B_013R9495.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIB4C22M, Jezik: (2M) DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 05/11 2009