Elektromotorni ventili

VFG 2/21



2-way valves primarily used in heating, district heating and district cooling systems.

VFG 2/21

Tehnički podaci



Narudžbeni brojDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp. radnog medija
(°C)
Broj ulaza/izlaza
(-puti)
PriključakHod
(mm)

VFG 2

065B2388 154161502Prirubnica6
065B2389 206.3161502Prirubnica6
065B2390 258161502Prirubnica6
065B2391 3216161502Prirubnica9
065B2392 4020161502Prirubnica8
065B2393 5032161502Prirubnica12
065B2394 6550161502Prirubnica12
065B2395 8080161502Prirubnica18
065B2396 100125161502Prirubnica20
065B2397 125160161502Prirubnica20
065B2398 150280161502Prirubnica24
065B2399 200320161502Prirubnica24
065B2400 250400161502Prirubnica24
065B2401 154252002Prirubnica6
065B2402 206.3252002Prirubnica6
065B2403 258252002Prirubnica6
065B2404 3216252002Prirubnica9
065B2405 4020252002Prirubnica8
065B2406 5032252002Prirubnica12
065B2407 6550252002Prirubnica12
065B2408 8080252002Prirubnica18
065B2409 100125252002Prirubnica20
065B2410 125160252002Prirubnica20
065B2411 154402002Prirubnica6
065B2412 206.3402002Prirubnica6
065B2413 258402002Prirubnica6
065B2414 3216402002Prirubnica9
065B2415 4020402002Prirubnica8
065B2416 5032402002Prirubnica12
065B2417 6550402002Prirubnica12
065B2418 8080402002Prirubnica18
065B2419 100125402002Prirubnica20
065B2420 125160402002Prirubnica20
065B2421 150280401402Prirubnica24
065B2422 200320401402Prirubnica24
065B2423 250400401402Prirubnica24

VFG 21

065B2503 206.3161502Prirubnica6
065B2504 258161502Prirubnica6
065B2505 3216161502Prirubnica9
065B2506 4020161502Prirubnica8
065B2507 5032161502Prirubnica12
065B2508 6550161502Prirubnica12
065B2509 8080161502Prirubnica18
065B2510 100125161502Prirubnica20
065B2511 125160161502Prirubnica20
065B2512 150280161402Prirubnica24
065B2513 200320161402Prirubnica24
065B2514 250400161402Prirubnica24
065B2515 154251502Prirubnica6
065B2516 206.3251502Prirubnica6
065B2517 258251502Prirubnica6
065B2518 3216251502Prirubnica9
065B2519 4020251502Prirubnica8
065B2520 5032251502Prirubnica12
065B2521 6550251502Prirubnica12
065B2522 8080251502Prirubnica18
065B2523 100125251502Prirubnica20
065B2524 125160251502Prirubnica20


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 18/02 2008
 


Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Certifikati
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2012
 


Članak/Predavanje
 
AFA/VFG 2 (21)
vncch102.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VNCCH102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/01 2004
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VNCCG102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/01 2004
 
AFP/VFG
vnccf202.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VNCCF202, Jezik: engleski, Datum objave: 08/01 2004
 
AFPA/VFG
vnccj102.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VNCCJ102, Jezik: engleski, Datum objave: 03/02 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VFHBE302, Jezik: engleski, Datum objave: 21/04 2017
 


Deklaracije
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLSC202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/01 2013
 
EU declaration - Control Valves
VJLHC902_control valves.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLHC902, Jezik: engleski, Datum objave: 29/04 2019
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/11 2015
 


Priručnik
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBA7T102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Elektromotorna inteligencija rješava sve praktične izazove
VBLHG137_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Literatura broj: VBLHG137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 31/08 2015
 
Lassen Sie motorisierte Intelligenz Ihre anwendungsspezifischen Herausforderungen bewältigen
VBLHG103_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VBLHG103, Jezik: njemački, Datum objave: 08/06 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VBLHG102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/03 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM603_AFA-VFG2_HR.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDCAM603, Jezik: njemački, Datum objave: 01/08 2018
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM802_AFA-VFG2.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDCAM802, Jezik: engleski, Datum objave: 15/10 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDLIE302, Jezik: engleski, Datum objave: 03/12 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE303_AFD-VFG2_VFGS_1811_hires[2].pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDLIE303, Jezik: njemački, Datum objave: 12/04 2019
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD803_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDCAD803, Jezik: njemački, Datum objave: 02/02 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD837_AFP-VFG2.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDCAD837, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 02/02 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH102_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDLIH102, Jezik: engleski, Datum objave: 03/12 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH103_AFP-VFG2.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDLIH103, Jezik: njemački, Datum objave: 19/06 2019
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH137_AFP-VFG2_HR.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDLIH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 19/06 2019
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN503_AFPA-VFG2.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDCAN503, Jezik: njemački, Datum objave: 15/09 2017
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN702_AFPA-VFG2.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDCAN702, Jezik: engleski, Datum objave: 15/10 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDLHI402, Jezik: engleski, Datum objave: 15/10 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI403_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDLHI403, Jezik: njemački, Datum objave: 23/10 2018
 


Upute
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VICCE100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 28/10 2003
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VICAI18E, Jezik: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Datum objave: 15/10 2014
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VICAH37D, Jezik: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Datum objave: 03/09 2014
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VICAK21I, Jezik: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 29/09 2015
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VICAJ16Z, Jezik: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Datum objave: 20/05 2003
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIHCW100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 27/10 2003
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHCX100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIAER22R, Jezik: (2R) GB,DE,CN,RU, Datum objave: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIAEQ200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Literatura broj: VIHAB17A, Jezik: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Datum objave: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHBR300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHAC100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 02/07 2001
 
VFG(S) 27/VFG 25 (fixed)
VIHBT200.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHBT200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 20/10 2003