ECL Comfort 210



ECL Comfort 210 je elektronički regulator koji radi na principu kompenzacije promjene vanjskih vremenskih uvjeta. Namijenjen je za upotrebu u sustavima daljinskog grijanja, centralnog grijanja i sustavima hlađenja. Njime se može upravljati regulacijom do 3 kruga grijanja. Učitavanje softwera koji podržava traženu aplikaciju grijanja vrši se preko hardverskog dodatka - ECL Application Key.

ECL Comfort 210

Tehnički podaci



Narudžbeni brojOznakaNapajanje
(Vac 50 Hz)
Relejni izlaziOsjetnički ulazi

ECL Comfort 210

087H3020 Elektronički regulator - 230 V a.c.
Podnožje se posebno naručuje.
23048
087H3030 Elektronički regulator - 230 V a.c.
Bez zaslona i kola.
Zahtjeva daljinski upravljač.
Podnožje se posebno naručuje.
23048


Dokumentacija





Aplikacijski list
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB102_Application_guide_A230.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VALVB102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/11 2018
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB103_Application_guide_A230.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VALVB103, Jezik: njemački, Datum objave: 14/12 2018
 


Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VZLVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Članak/Predavanje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Literatura broj: VFBBV302, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2016
 


Deklaracije
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 210, 310
VJAOA502_EU_declaration_of_conformity-ECL_210_310.pdf (6,7 Mb), Literatura broj: VJAOA502, Jezik: engleski, Datum objave: 25/07 2016
 


Priručnik
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA602_ECL_Handbook.pdf (18,3 Mb), Literatura broj: VGGUA602, Jezik: engleski, Datum objave: 16/01 2019
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA603_ECL_Handbook.pdf (18,4 Mb), Literatura broj: VGGUA603, Jezik: njemački, Datum objave: 06/02 2019
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating
VBLGA302_ECLComfort210_310_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBLGA302, Jezik: engleski, Datum objave: 09/07 2015
 
Danfoss ECL Comfort regulator – visoke performanse za daljinsko grijanje
VBLGA137_ECL_brosura.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBLGA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 05/01 2011
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBKTA302, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2015
 
ECL Comfort mit dem Einrad-Navigator und selbsterklärender Menüführung einfach und schnell ....
VBLGA203_Sep2014_LR.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBLGA203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 


Software downloads
 
USB driver for ECL Comfort 210 / 310
VSLGA202_USB_Driver_ECL_210_310.zip (0,4 Mb), Literatura broj: VSLGA202, Jezik: engleski, Datum objave: 28/09 2010
 


Supplementary tools/tables
 
Parameter numbers (PNUs) for ECL Comfort 210/310
Parameter-numbers-PNUs-for-ECL-Comfort-210-310.zip (14,8 Mb), Literatura broj: VTHXA202, Jezik: engleski, Datum objave: 08/04 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW702_ECL210_ECA30-31.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VDKTW702, Jezik: engleski, Datum objave: 11/12 2018
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW703_ECL210_ECA30-31.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDKTW703, Jezik: njemački, Datum objave: 21/02 2019
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW737_ECL210_ECA30-31.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDKTW737, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 13/02 2019
 


Upute
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV302_ECA30_31.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIGUV302, Jezik: engleski, Datum objave: 02/10 2018
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV303_ECA30_31.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VIGUV303, Jezik: njemački, Datum objave: 02/10 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VIJME400, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Operating Guide
VIJMG302_A232_A332.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIJMG302, Jezik: engleski, Datum objave: 01/11 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Operating Guide
VIJMG303_A232_A332.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIJMG303, Jezik: njemački, Datum objave: 01/11 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VIKTZ600, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VIGUK200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VILGD300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, 296 & 310, A210 - Estrichaufheizung OG
VIGUR403_A210_Estrich.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VIGUR403, Jezik: njemački, Datum objave: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF402_A260.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VILGF402, Jezik: engleski, Datum objave: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF403_A260.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VILGF403, Jezik: njemački, Datum objave: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF437_A260.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VILGF437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VILGI600, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Operating Guide
VILGH402_A230NEW.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VILGH402, Jezik: engleski, Datum objave: 15/05 2017
 
ECL Comfort 210, A230 Operating Guide
VILGH403_A230NEW.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGH403, Jezik: njemački, Datum objave: 23/06 2017
 
ECL Comfort 210, A230 Operating Guide
VILGH437_A230NEW.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VILGH437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 08/06 2017
 
ECL Comfort 210, A260 Installation Guide
087H9014_VILGG300_A260_IG.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VILGG300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 19/03 2018
 
ECL Comfort 210, A267 Operating Guide
VIGUG302_A267.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VIGUG302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210, A267 Operating Guide
VIGUG303_A267.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIGUG303, Jezik: njemački, Datum objave: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/210B, Installation Guide
087H9003_VILGA400_ECL_210_210B_IG.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VILGA400, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY302_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VIKTY302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VIKTY303, Jezik: njemački, Datum objave: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes_printfile_rev2.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VIKTY303, Jezik: njemački, Datum objave: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY337_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VIKTY337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 06/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX502_A266.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIKTX502, Jezik: engleski, Datum objave: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX503_A266.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VIKTX503, Jezik: njemački, Datum objave: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX537_A266.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIKTX537, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Literatura broj: VIGUE600, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA402_A214_A314.pdf (4,2 Mb), Literatura broj: VIGUA402, Jezik: engleski, Datum objave: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA403_A214_A314.pdf (4,3 Mb), Literatura broj: VIGUA403, Jezik: njemački, Datum objave: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VILGY300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU302_A217_A317.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VILGU302, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU303_A217_A317.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VILGU303, Jezik: njemački, Datum objave: 07/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU337_A217_A317.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VILGU337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 15/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGO500, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Operating Guide
VILGP_302_A231_A331.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGP302, Jezik: engleski, Datum objave: 13/11 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Operating Guide
VILGP_337_A231_A331.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VILGP337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 10/12 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VILGT300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR402_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGR402, Jezik: engleski, Datum objave: 11/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR403_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGR403, Jezik: njemački, Datum objave: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VILGW900, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS702_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGS702, Jezik: engleski, Datum objave: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS703_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGS703, Jezik: njemački, Datum objave: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS737_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGS737, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VIGUN500, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 23/10 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Operating Guide
VIGUL302_A275_A375.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VIGUL302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Operating Guide
VIGUL303_A275_A375.pdf (4,1 Mb), Literatura broj: VIGUL303, Jezik: njemački, Datum objave: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, communication description
VILGV502_ECL_Comfort_210_296_310_Communication_new_revision.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VILGV502, Jezik: engleski, Datum objave: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, communication description
VILGV537_ECL_Comfort_210_296_310_Communication_new_revision.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VILGV537, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 10/12 2018
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF22D_icons_180809_hires.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VILVF22D, Jezik: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Datum objave: 09/08 2018
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP302_floor_screed_drying.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIJMP302, Jezik: engleski, Datum objave: 06/11 2018
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP303_Estrich.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIJMP303, Jezik: njemački, Datum objave: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210 and 310
VIGUW302_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGUW302, Jezik: engleski, Datum objave: 02/10 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210 and 310
VIGUW303_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIGUW303, Jezik: njemački, Datum objave: 02/10 2018