Elektronički regulatori

ECL Apex 20



Free programmable controller for temperature and pressure control as well as monitoring of district heating systems.

The ECL Apex 20 and the ECA 20 (ECL Apex Web Panel) are used in large district heating
applications.


ECL Apex 20

Tehnički podaci



Narudžbeni brojOznakaNapajanje
(Vac 50 Hz)
Relejni izlaziOsjetnički ulaziType

ECL Apex 20

087B2505 Free programmable controller for district heating control system   Tip
087B2506 Free programmable controller for district heating control system   Tip


Dokumentacija





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VZLVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Članak/Predavanje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Literatura broj: VFBBV302, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2016
 


Deklaracije
 
EC/EU declaration of conformity - ECL Apex 20
VJKTU502_EU_declaration_of_conformity-ECL_Apex_20.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VJKTU502, Jezik: engleski, Datum objave: 25/07 2016
 


Priručnik
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss ECL Comfort regulator – visoke performanse za daljinsko grijanje
VBLGA137_ECL_brosura.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBLGA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 05/01 2011
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBKTA302, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
ECL Apex 20
VDKTV402_Apex_20.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDKTV402, Jezik: engleski, Datum objave: 09/04 2018
 
ECL Apex 20
VDKTV403_Apex_20.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDKTV403, Jezik: njemački, Datum objave: 09/04 2018
 


Upute
 
ECA 20, web panel for ECL Apex 20, installation guide
087R9846_VIKTU300_ECL_20_IG.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIKTU300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 24/05 2018
 
ECL Apex 20 installation guide
087R9845_VIKTT600_ECL_Apex20_IG.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIKTT600, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 24/05 2018