ECL Comfort 110



Universal controller for use in district heating substations and district heating systems as well as boiler-based systems with one heating circuit.

It is an electronic controller for weather compensated flow temperature control (heating) and constant temperature control (domestic hot-water e.g.) and it is prepared for new applications by means of chip card and communication interface.


ECL Comfort 110

Tehnički podaci



Narudžbeni brojOznakaNapajanje
(Vac 50 Hz)
Relejni izlaziOsjetnički ulazi

ECL Comfort 110

087B1251 Univerzalni hardver - 24 V a.c.2414
087B1252 Univerzalni hardver - 24 V a.c. sa vremenskim programom2414
087B1261 Univerzalni hardver - 230 V a.c.23014
087B1262 Univerzalni hardver - 230 V a.c. sa vremenskim programom23014


Dokumentacija





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VZLVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Članak/Predavanje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Literatura broj: VFBBV302, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2016
 


Deklaracije
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 110
VJKTL602_EU_declaration_of_conformity-ECL_110.pdf (6,1 Mb), Literatura broj: VJKTL602, Jezik: engleski, Datum objave: 25/07 2016
 


Priručnik
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA303_Sep2014.pdf (5,3 Mb), Literatura broj: VGGUA303, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA502_ECL_Handbook.pdf (12,4 Mb), Literatura broj: VGGUA502, Jezik: engleski, Datum objave: 07/04 2017
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss ECL Comfort regulator – visoke performanse za daljinsko grijanje
VBLGA137_ECL_brosura.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBLGA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 05/01 2011
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBKTA302, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 
Save on your heating bill and achieve better comfort
VBKTH302_ECL110_Enduser_Flyer_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VBKTH302, Jezik: engleski, Datum objave: 15/01 2015
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
ECL Comfort 110
VDKTC1002_ECL110_LINK.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDKTC902, Jezik: engleski, Datum objave: 06/04 2018
 
ECL Comfort 110
VDKTC1003_ECL110_LINK.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDKTC903, Jezik: njemački, Datum objave: 06/04 2018
 


Upute
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ installation guide
087H9216_VIJMC36K_DLG_ECL110_Link_IG_rev2.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIJMC46K, Jezik: (6K) DK,GB,DE,SE, Datum objave: 03/05 2018
 
ECA 110 installation guide
087R9798_VIKTR300_ECA110_IG.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIKTR300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 24/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.06, QG
VIKTI302_116_ECL110_QG.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIKTI302, Jezik: engleski, Datum objave: 25/04 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.06, QG
VIKTI303_116_ECL110_QG.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIKTI303, Jezik: njemački, Datum objave: 17/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF602_116_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VIKTF602, Jezik: engleski, Datum objave: 12/04 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF603_116_ECL110_OPG_punch_holes_rev2.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VIKTF603, Jezik: njemački, Datum objave: 07/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH202_ECL_110_130_QG.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIKTH202, Jezik: engleski, Datum objave: 14/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH203_130_ECL110_QG.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIKTH203, Jezik: njemački, Datum objave: 14/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG702_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VIKTG702, Jezik: engleski, Datum objave: 08/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG703_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VIKTG703, Jezik: njemački, Datum objave: 08/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 131, version 1.20
VILVA102_131_ECL110_OG.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VILVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 25/05 2016
 
ECL Comfort 110, installation guide
087R9779_VIKTJ500_ECL110_IG_24_May_2018.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIKTJ500, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 24/05 2018
 
ThermoControl-4
VIJMZ402_ThermoControl-4_170303_lores.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VIJMZ402, Jezik: engleski, Datum objave: 03/03 2017
 
ThermoControl-4
VIJMZ503_ThermoControl-4_180126_lores.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VIJMZ503, Jezik: njemački, Datum objave: 26/01 2018