Podni termostat



Podni termostat

Tehnički podaci



Narudžbeni brojBojaTemperaturni raspon
(C)
TeretIP klasa

Floor Thermostat

088L1905 Danfoss Link™ Floor Thermostat, ELKO 16A / 3600WIP 31


Dokumentacija



7 Pronađena literatura: 1 katalog, 3 prospekt and 3 upute


Katalog
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue July17.pdf (13,8 Mb), Literatura broj: VKEXD102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/04 2017
 


Prospekt
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBAMG202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBFZI202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 


Upute
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFZZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ FT
DanfossLinkFT_VIION102_088L8135.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VIION102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/08 2015
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VISGZ45X, Jezik: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Datum objave: 08/04 2011