Priključna kutija



Priključna kutija

Tehnički podaci



Narudžbeni brojBojaTemperaturni raspon
(C)
TeretIP klasa

Hydronic Controller

014G0100 Danfoss Link™ Hydronic Controller 16A / 3600WIP 31
014G0103 Danfoss Link™ Hydronic Controller 16A / 3600WIP 31


Dokumentacija





Deklaracije
 
EU Declaration for Danfoss Link HC5 & HC10
EU Declaration Danfoss Link HC (VJSUB102v04).pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VJSUB102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2017
 


Katalog
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Oct17.pdf (4,3 Mb), Literatura broj: VKEXD102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/04 2017
 


Prospekt
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBAMG202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBFZI202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay & PR Plug-in Relay
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDFZB102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/03 2011
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDSPG302, Jezik: engleski, Datum objave: 30/09 2015
 


Upute
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFZZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss Link HC VIFZL402.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VIFZL402, Jezik: engleski, Datum objave: 15/11 2013
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss-Link_HC_Installation_VIFZL337.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VIFZL337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 18/01 2012